Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

FHW029M

NBC-MS 5.0-94B R4AC SCO

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
M12x1-Male, straight, 8-pin
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 8-pin, A-coded
Kábel
PUR Shielded blue-green, 5 m, drag chain compatible, Connection cable to rc_visard
Počet vodičov
8
Teplota kábla, pevné vedenie
-20...80 °C
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
M12x1-Male, straight, 8-pin
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 8-pin, A-coded
Kábel
PUR Shielded blue-green, 5 m, drag chain compatible, Connection cable to rc_visard
Počet vodičov
8
Teplota kábla, pevné vedenie
-20...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC
Menovitý prúd (40 °C)
1.0 A
Stupeň krytia IP
IP20, IP67
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať