Podobná ilustrácia
FHW029W
2.401.150.050
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
HIROSE-Female, straight, 12-pin
Kábel
PVC Shielded gray, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
12
Prierez vodiča
0.14 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...70 °C
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
| 2.401.150.050 | 2.401.149.050 | |
|
82,71 EUR
Cenníková cena
|
99,09 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | HIROSE-Female, straight, 12-pin | HIROSE-Female, straight, 12-pin |
|---|---|---|
| Kábel | PVC Shielded gray, 5 m, drag chain compatible | PVC Shielded gray, 5 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 12 | 12 |
| Prierez vodiča | 0.14 mm² | 0.14 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP50 | IP50 |
| Káblový plášť, farba | gray | gray |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD