Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

FHW02A1

EPGUP13-A0A0B050M

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
USB 3.0 Standard-A-Male, straight, 9-pin
Pripojenie 2
USB 3.0 Standard-A-Male, straight, 9-pin
Kábel
TPU black, 50 m
Počet vodičov
1
Teplota kábla, pevné vedenie
-10...55 °C

Výber varianty výrobku
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
USB 3.0 Standard-A-Male, straight, 9-pin
Pripojenie 2
USB 3.0 Standard-A-Male, straight, 9-pin
Kábel
TPU black, 50 m
Počet vodičov
1
Teplota kábla, pevné vedenie
-10...55 °C
Stupeň krytia IP
IP20
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať