Podobná ilustrácia
FHW02FN
A74-0190-5
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
USB 3.0 Micro-B, lock screws-Male, straight, 10-pin
Pripojenie 2
USB 3.0 Standard-A-Male, straight, 9-pin
Kábel
5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
9
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
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| A74-0190-5 | A74-9968-5-001 | A74-8562-5 | |
|
141,11 EUR
Cenníková cena
|
67,61 EUR
Cenníková cena
|
84,79 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Male, straight, 10-pin | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Male, straight, 10-pin | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Male, angled AC12, 10-pin |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | USB 3.0 Standard-A-Male, straight, 9-pin | USB 3.0 Standard-A-Male, straight, 9-pin | USB 3.0 Standard-A-Male, straight, 9-pin |
| Kábel | 5 m, drag chain compatible | PVC Shielded black, 5 m | PVC Shielded black, 5 m |
| Počet vodičov | 9 | 8 | 8 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | - | -10...80 °C | -10...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | - | 5 VDC | - |
| Stupeň krytia IP | - | IP20/IP20 | IP20 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD