Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Vaša cena sa nemôže zobraziť
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné získať vaše individuálne podmienky zo servera. Objednávku však stále môžete zadať. Pokiaľ sú vaše podmienky načítateľné, bude vytvorená faktúra s vašou cenou a zaslaná vám e-mailom.

FHW02H1

LM25VM42

Objektívy M42

Okolitá teplota
-10...50 °C
Ohnisková vzdialenosť
25 mm
Clona
2.8
Skreslenie
0.59 %
Minimálna vzdialenosť objektu (MOD)
100 mm
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
-10...50 °C
Ohnisková vzdialenosť
25 mm
Clona
2.8
Skreslenie
0.59 %
Minimálna vzdialenosť objektu (MOD)
100 mm
Uhol pohľadu, horizontálny
54.0 °
Uhol pohľadu, vertikálny
42.0 °
Max. Veľkosť snímača
2"
Rozlíšenie obrazu
50 MP
Uchytenie objektívu
M42-Mount
Rozmer
Ø 57 x 102.6 mm
Materiál
Aluminum, black anodized
Hmotnosť
400 g
Dodatočný text
Angle of view refers to a sensor size of 2"
Manufacturer
KOWA
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať