Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
FHW02HJ
Pico On - X3110-EU001-H9
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Tagy RFID UHF (860...930 MHz)
Product group
UHF (860...930 MHz)
Pracovná frekvencia
865…868 MHz
Rozmer
7.08 x 3.08 x 12.8 mm
Typ pamäte
-
Údaje používateľa, čítanie/zápis
688 Bit
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| Pico On - X3110-EU001-H9 | UHF TAG PICO ON EU X3110-EU001-M830 | |
|
8,89 EUR
Cenníková cena
|
11,76 EUR
Cenníková cena
|
|
| Product group | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Pracovná frekvencia | 865…868 MHz | 865…868 MHz |
| Rozmer | 7.08 x 3.08 x 12.8 mm | 12.8 x 7.08 x 3.08 mm |
| Typ pamäte | - | - |
| Údaje používateľa, čítanie/zápis | 688 Bit | - |
| Pamäť EPC, čítanie/zápis | 96 Bit | 128 Bit |
| Pamäť TID, len na čítanie | 96 Bit | 96 Bit |
| Inštalácia | on metal | on metal |
| Teplota skladovania dočasná | -40...150 °C | -40...150 °C 168 h |
| Okolitá teplota | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Materiál puzdra | Ceramic | Ceramic |
| Stupeň krytia IP | - | - |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD