Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Magnetostrikčné snímače na meranie pozície s telom v tvare kovovej tyče
Rozhranie
IO-Link
Meranie dĺžky
25...4572 mm
Presnosť opakovania
≤ 30 µm
Odchýlka linearity
± 50 µm
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BTL6 -Y/Z- Series - IO-Link | BTL C1 - Rod BN/ZN - IO-Link | |
|
-
Cenníková cena
|
-
Cenníková cena
|
|
| Rozhranie | IO-Link | IO-Link |
|---|---|---|
| Meranie dĺžky | 25...4572 mm | 25...4000 mm |
| Presnosť opakovania | ≤ 30 µm | ≤ ± 10 µm |
| Odchýlka linearity | ± 50 µm | ± 50 µm |
| Prevádzkové napätie Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Okolitá teplota | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Mechanická konfigurácia | Fastening 3/4" threads |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
| Materiál puzdra | Aluminium, Anodized | - |
| Stupeň krytia IP | IP67 with connector | IP67, IP69K with connector |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Varianty výrobkov z konfigurácií zákazníkov
BTL3661
BTL6-U101-M0127-Z-S4
BTL2C84
BTL6-U101-M0203-Z-S4
BTL2W1L
BTL6-U101-M0250-Z-S4
BTL2AMZ
BTL6-U101-M0585-Z-S4
BTL3J97
BTL6-U101-M0670-Z-S4
BTL2AMY
BTL6-U101-M0705-Z-S4
BTL3H0H
BTL6-U101-M0838-Z-S4
BTL3696
BTL6-U101-M1080-Z-S4
BTL2AMW
BTL6-U101-M1118-Z-S4
BTL3HA0
BTL6-U101-M1296-Z-S4
BTL44EM
BTL6-U101-M2286-Z-S4
BTL47W6
BTL6-U104-M2200-Z-S4
BTL376Z
BTL6-U105-M0200-Z-S4