Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BTL6 -A/B- Series - IO-Link

BTL6 -A/B- Series - IO-Link

Magnetostrikčné snímače na meranie pozície s telom v tvare kovovej tyče

Rozhranie
IO-Link
Meranie dĺžky
25...4572 mm
Presnosť opakovania
≤ 30 µm
Odchýlka linearity
± 50 µm
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
IO-Link
Meranie dĺžky
25...4572 mm
Presnosť opakovania
≤ 30 µm
Odchýlka linearity
± 50 µm
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Okolitá teplota
-40...85 °C
Mechanická konfigurácia
Fastening M18 threads
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Stupeň krytia IP
IP67 with connector
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať