Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

SET00WM

BMF 303K/HW30-PS-2-2A-SA2-S49-00,3/PP

2Súbor výrobkov -časť

Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Informácie o výrobku BAM00L0
Kľúčové funkcie
Princíp fungovania
BMF mounting bracket
Aplikácia
Pneumatic cylinder with integrated groove
Použite
for magnetic sensors BMF 303
Materiál
Brass nickel-plated
Okolitá teplota
-40...85 °C
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
Informácie o výrobku BMF0043
Kľúčové funkcie
Typ slotu
variable
Rozmer
25.5 x 3 x 4.5 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Pripojenie
M8x1-Male, 3-pin
Kábel
PUR, 0.3 m
Aplikácia
miniaturized actuators
Montážna časť
Mounting bracket BMF 303-HW*
Materiál puzdra
LCP
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
30000 Hz
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať