Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

SET00YN

BAV BP-PH-00035-01

2Súbor výrobkov -časť

2
BAM01KT Adaptéry BAM AD-SP-008-1G4/1N4-4
Množstvo : 1 kusov
Informácie o výrobku
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Informácie o výrobku BSP000T
Kľúčové funkcie
Rozsah merania
0...2 bar
Presnosť
±0.5 % FSO BFSL
Tlak pri preťažení
4 bar
Tlak pri roztrhnutí
10.00 bar
Prevádzkové napätie Ub
18...36 VDC
Analógový výstup
Analog, voltage 0…10 V
Spínací výstup
PNP NO/NC
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Pripojenie procesu
G 1/4" (DIN 3852)
Materiál procesného pripojenia
1.4301 stainless steel
Tesnenie, materiál
FKM
Materiál puzdra
PA
PA 6.6
Teplota médií
-25...125 °C
Okolitá teplota
-25...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 13.0
27-27-49-02
ECLASS 14.0
27-27-49-02
ECLASS 4.1
27-20-06-16
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ECLASS 9.0
27-20-13-02
ECLASS 9.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
ETIM 8.0
EC000243
ETIM 9.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
Informácie o výrobku BAM01KT
Kľúčové funkcie
Princíp fungovania
Adapters in general
Použite
for pressure sensors with G1/4" inside thread
Materiál
1.4301 stainless steel
Pripojenie procesu
NPT 1/4" outer
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ECLASS 9.0
27-27-90-90
ECLASS 9.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať