Podobná ilustrácia
1
Podobná ilustrácia
2
Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
2Súbor výrobkov -časť
BVS0016
Kamerový snímač Vision BVS E Advanced
BVS OI-3-155-E
Množstvo :
1 kusov
Informácie o výrobku
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Prerušené
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00071-01 | BVS OI-3-155-E | |
|
-
Cenníková cena
|
2.125,00 EUR
Cenníková cena
|
|
| Aplikácia | - | 360° detection |
|---|---|---|
| Rozlíšenie obrazu | - | 0.3 MP (640 x 480 Pixel) |
| Ohnisková vzdialenosť | - | 6.0 mm |
| Rozsah | - | 50...1000 mm |
| Zorné pole | - | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm |
| Rozhranie | - | Ethernet 10/100 Base T |
| Rozmer | - | 51.5 x 70 x 40 mm |
| Stupeň krytia IP | - | IP54 |
| Schválenie/zhoda | - |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD