Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

SET0129

BAV BP-PH-00077-01

2Súbor výrobkov -časť

1
BAM01M0 Mechanické príslušenstvo BMS KIT-MTG-VS-01
Množstvo : 1 kusov
Informácie o výrobku
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Informácie o výrobku BAM01M0
Kľúčové funkcie
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ECLASS 9.0
27-27-37-01
ECLASS 9.1
27-27-37-01
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
Informácie o výrobku BVS0019
Kľúčové funkcie
Čiarové kódy
Interleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
2D kódy
Data Matrix ECC 200
QR code
Mini QR
Stohované kódy
PDF417
Aplikácia
Multi-Code-Reading
Verifying character strings
Rozlíšenie obrazu
0.3 MP (640 x 480 Pixel)
Typ snímača Vision
CMOS image sensor black-white
Rozsah
50...1000 mm
Zorné pole
24 x 18 mm ... 480 x 360 mm
Ohnisková vzdialenosť
8.0 mm
Typ svetla
Infrared
Materiál puzdra
Aluminium, Die casting, Painted
ABS
Rozmer
51.5 x 70 x 40 mm
Spínací výstup
3x PNP Normally open (NO)
Rozhranie
Ethernet 10/100 Base T;RS232 (9.6...115.2 kBaud)
Pripojenie 1
M12x1-Male, 8-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, 4-pin, D-coded
Prevádzkové napätie Ub
22...26 VDC
Okolitá teplota
-10...55 °C
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Stupeň krytia IP
IP54
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-28-01-03
ECLASS 11.0
27-28-01-03
ECLASS 12.0
27-28-01-03
ECLASS 13.0
27-28-01-03
ECLASS 14.0
27-28-01-03
ECLASS 4.1
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-03
ECLASS 6.2
27-28-01-03
ECLASS 8.1
27-28-01-03
ECLASS 9.0
27-28-01-03
ECLASS 9.1
27-28-01-03
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať