Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

SET014E

BAV BP-PH-00091-01

4Súbor výrobkov -časť

1
BAE009A Komunikačné adaptéry UC-232A USB/RS232
Množstvo : 1 kusov
Informácie o výrobku
2
BFS000L Snímače farieb BFS 33M-GSS-F01-PU-02
Množstvo : 1 kusov
Informácie o výrobku
4
BFO00C9 Optické senzory BFO D22-XB-UB-EAK-15-SA1-02
Množstvo : 1 kusov
Informácie o výrobku
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Informácie o výrobku BAE009A
Kľúčové funkcie
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-24-26-08
ECLASS 11.0
27-24-26-08
ECLASS 12.0
27-24-26-08
ECLASS 13.0
27-24-26-08
ECLASS 14.0
27-24-26-08
ECLASS 4.1
27-27-90-14
ECLASS 5.1.4
27-24-26-08
ECLASS 6.2
27-24-26-08
ECLASS 8.1
27-24-26-08
ECLASS 9.0
27-24-26-08
ECLASS 9.1
27-24-26-08
ETIM 4.0
EC001774
ETIM 5.0
EC001774
ETIM 6.0
EC001774
ETIM 7.0
EC001774
ETIM 8.0
EC001774
ETIM 9.0
EC001774
UNSPSC 11
39121008
UNSPSC 7.0901
39121008
Informácie o výrobku BFS000L
Kľúčové funkcie
Séria
33M
Rozmer
21 x 58.3 x 74 mm
Rozhranie
2x PNP/NPN NO/NC
PNP/NPN NC/NO
Princíp fungovania
Color sensor
Typ svetla
White light
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR
Materiál puzdra
Aluminium, coated
Prevádzkové napätie Ub
21.6...26.4 VDC
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
UKCA
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 12.0
27-27-09-07
ECLASS 13.0
27-27-09-07
ECLASS 14.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ECLASS 8.1
27-27-09-07
ECLASS 9.0
27-27-09-07
ECLASS 9.1
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
ETIM 8.0
EC001817
ETIM 9.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Informácie o výrobku BCC0ARP
Kľúčové funkcie
Pripojenie 1
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Pripojenie 2
D-Sub-Female, straight, 9-pin
Kábel
PUR Shielded black, 2 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
3.0 A
Stupeň krytia IP
IP67/IP20
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
Informácie o výrobku BFO00C9
Kľúčové funkcie
Verzia
M4, coaxial optics
Použite
for fiber optic base units BFB
Referenčná základná jednotka
BFS 33M-GSS-..
Materiál typu vlákna
PMMA
Dĺžka kábla L
2 m
Materiál plášťa
PE
Rozsah
130 mm
Okolitá teplota
-40...60 °C
Materiál
Brass nickel-plated
Aktívny povrch, vlákna
Ø 0.25 mm (16x)
Ø 1.0 mm
Aktívny povrch, usporiadanie vlákien
Ring around individual fiber
Stupeň krytia IP
IP65
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ECLASS 9.0
27-27-36-06
ECLASS 9.1
27-27-36-06
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať