Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Senzory
IMX178

Všetky fotoaparáty so snímačom Sony IMX178

Popis

Snímač IMX178 z Sony z radu Starvis je obrazový snímač monochrome CMOS s rozlíšením 6.4 megapixelov. Má optickú Rolling Shutter / Global Reset závierku vo formáte 1/1.8 a veľkosť pixelov 2.4 µm.

Technické vlastnosti

  • Výrobca
    Sony
  • Názov snímača
    IMX178
  • Štruktúra zariadenia
    CMOS
  • Veľkosť obrázka
    1/1.8
  • Počet efektívnych pixelov
    2080 (H) x 3096 (W)
  • Veľkosť pixelov
    2.4 µm
  • Rozlíšenie ADC / výstup
    12 bit -> 12 bit

Produkty

Produkt FPS* Čas expozície Spotreba energie
[W]
DR [dB] SNR [dB] Spektrálna citlivosť
EMVA 1288

BVS CA-SF3-0064ZC

59 / 60.8 / 60.8 12 µs - 20 s 2.9 - - -

BVS CA-SF3-0064ZG

59 / 60.8 / 60.8 12 µs - 20 s 2.9 - - -

BVS CA-SF5-0064ZC

59 / 60.8 / 60.8 12 µs - 20 s 2.9 - - -

BVS CA-SF5-0064ZG

59 / 60.8 / 60.8 12 µs - 20 s 2.9 - - -

BVS CA-GX0-0064ZC

18.4 / 34.9 / 34.9 16 µs - 20 s 3.0 71.7 41.7

BVS CA-GX0-0064ZG

18.4 / 34.9 / 34.9 16 µs - 20 s 3.0 71.6 41.7

BVS CA-SF2-0064ZC

59 / 60.8 / 60.8 12 µs - 20 s 2.9 71.5 41.5

BVS CA-SF2-0064ZG

59 / 60.8 / 60.8 12 µs - 20 s 2.9 71.6 41.6
* Streaming / Burst Mode / Max. Streamovanie v závislosti od snímača buď s 2x2 binningom alebo decimáciou (horizontálne x vertikálne)

Sony Diagram megapixelov vs. maximálna snímková frekvencia

Megapixel (MP)
Maximálna snímková frekvencia snímača (FPS)
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať