İstihbarat dahil
Vinçler için hassas konumlandırma
Endüstri sektörü:Depolama için vinçlerMüşteri:Bang Kransysteme GmbH & Co. KG
Bang, otomotiv, çelik ve enerji endüstrileri için 500 tona kadar yükler için proses ve takım taşıma vinçleri üretmektedir. Müşteriler yarı otomatik veya tam otomatik elleçleme ve intralojistik sistemlerinden maksimum güvenilirlik, konumlandırma doğruluğu ve parazitten kurtulma talep ettiğinde, vinç uzmanı Balluff'un sensör sistemlerine güveniyor.
Durum
Özellikle intralojistik vinçlerde, operatör ve kontrol sistemi vincin mutlak konumunu her zaman güvenilir bir şekilde bilmelidir. Özellikle de iki veya daha fazla vinç tek bir ray üzerinde hareket ederken.
Bir salondaki kirlilik derecesi yüksekse veya vinçler açık havada çalıştırılıyorsa, optik sistemler sınırlarına ulaşır.
Zorluk
Görev, kesinlikle güvenilir olan ve büyük kurulum ve bakım çalışmaları olmadan mevcut sistemlere entegre edilebilen bir sistem bulmaktı.
Buna ek olarak, sistem milimetre aralığında tekrarlanabilir hassasiyetle konumlara yaklaşabilmeli ve böylece güvenli otonom kontrol sağlayabilmelidir.
Çözüm
Balluff, tam olarak bu tür vinçler için ve uzun mesafelerde konum ve hız ölçümü için maksimum hassasiyetin gerekli olduğu her yerde mutlak bir konum ölçüm sistemi sunar. LDPS sistemi ile konumlar 1500 metreye kadar bir mesafede +- 0,5 mm tekrarlama hassasiyeti ile belirlenebilir.
Uzun Mesafe Konumlandırma Sistemi aşınmasız ve bakım gerektirmeden çalışır ve şok, titreşim ve kirlenmeye karşı duyarsızdır.
Yalnızca vinçle birlikte hareket eden bir sensör ve hareket yoluna statik olarak monte edilmiş mıknatıslar gerektiriyor.
Bu teknoloji sayesinde Bang artık vinci tamamen otonom olarak kontrol edebiliyor. Kontrol sistemindeki kesin konum verileri sayesinde maliyetli çarpışmalar önlenebiliyor. Engelleyici yüzeyler veya eşyalar gibi bilgiler de artık güvenli bir şekilde sürece entegre edilebiliyor.
Nasıl çalışıyor?
Bu sağlam ve dayanıklı IP67 sistemini kullanmak için mıknatıslar hareketli vincin altındaki sabit raya monte edilir. Sensör hareketli vincin üzerine monte edilir ve mıknatısların üzerinde hareket eder. Bu sayede sistem tamamen aşınmaz, ışık ve tozdan bağımsızdır.


Sabit mıknatıslar ile hareketli sensör arasındaki mesafeler maksimum 15 mm ile 56 mm arasındadır.
Bu sistemle ilgili özel olan şey, mükemmel bir sonuç elde etmek için mıknatısları çok hassas bir şekilde monte etmeniz gerekmemesidir. Mıknatısların konumu, Siemens TiA için birlikte verilen fonksiyon bloğunda otomatik olarak kalibre edilir. Kendiniz programlamanıza gerek yoktur. İhtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş eksiksiz bir çözüm elde edersiniz.
Vinçle birlikte hareket eden yaklaşık 4 m uzunluğundaki konum ölçüm sistemi, önceden tanımlanmış bir düzene göre hareket yolu boyunca monte edilmiş konum sensörlerini algılar ve bundan mutlak vinç konumunu hesaplar.
Uzun Mesafe Konumlandırma Sistemi, olumsuz koşullar altında bile bu konumu bilmenin gerekli olduğu durumlarda ideal çözümdür.
Avantajlarınız
- LDPS deponuzu tamamen otomatikleştirmenizi sağlar
- LDPS etkili yöntemlerle paradan tasarruf etmenizi sağlar
- LDPS manuel hataları ve çarpışmaları önleyecektir
- LDPS aşınmaz ve kurulumu kolaydır
- LDPS makinenizi yenilemek için idealdir
Ürünler
Uzun Mesafe Konumlandırma Sistemimiz "LDPS - 250 m'ye kadar" ve "X-LDPS - 1500 m'ye kadar" olarak mevcuttur.