IO-Link, RFID ve dijital konum göstergeleriyle daha hızlı format değişimi
Ayarlama hatalarının azalmasıyla birlikte, makine değiştirme sürelerinde %30'a varan kısalma
Sektör: Ambalaj endüstrisi | Müşteri: Gıda Üretiminde Küresel Lider
Dünya çapında lider bir gıda üreticisi, üretim verimliliğini artırmanın ve makine kullanılabilirliğini yükseltmenin yollarını arıyordu. Çeşitli yaklaşımları değerlendirdikten sonra şirket, format değişimlerini daha hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla kahve kutuları etiketleme makinesinde Balluff RFID, SmartLight ve IO-Link teknolojilerinin bir kombinasyonunu uygulamaya karar verdi.
Durum
Makine, en küçüğü 400 g olanından en büyüğü 1700 g olanına kadar beş farklı kutu boyutunu işliyor. Boyutlar arasındaki önemli farklar, özellikle küçük ve büyük kutu boyutları arasında geçiş yaparken format değişimini zorlu bir süreç haline getiriyor.
Bu özel üretim hattı, yüksek ticari talebe sahip ve günde 24 saat çalışır durumda olmalıdır. On iki değiştirme noktasına sahip makine, format değişimi sırasında bir darboğaz haline gelmişti; bu nedenle, gerekli talebi karşılamak için arıza sürelerini azaltmak hayati önem taşıyordu.
Zorluk
En büyük zorluk, format değişimi sırasında duruş sürelerini azaltmak ve geçiş tamamlandıktan sonra üretim hattının yeniden devreye alınmasını iyileştirmekti. Burada kazanılan her dakika, daha değerli bir üretim için kullanılabilir. Eğitim ihtiyacını ve deneyimli personel ihtiyacını azaltmak da önemliydi. İyi ve nitelikli çalışanlar bulmak zordur ve ayrıca daha pahalıdır.
Genel olarak, bu üretim hattının verimliliğini ve karlılığını artırarak daha az maliyetle daha fazla ürün üretmek zorluğuyla karşı karşıya kalındı.
Kullanılan Balluff Teknolojisi
Süreci optimize etmek için müşteri, Balluff RFID, dijital konum göstergeleri, SmartLights ve IO-Link uyumlu cihazların bir kombinasyonunu uyguladı.
RFID, üretim başlamadan önce doğru format parçalarını ve aletleri otomatik olarak tanımlayarak makinenin seçilen kutu formatına göre doğru şekilde ayarlandığından emin oldu. Balluff’un dijital konum göstergeleri ve SmartLights, operatörlere net görsel talimatlar sunarak değiştirme sürecini adım adım yönlendirdi. IO-Link, sensörler, aktüatörler ve makine kontrol sistemi arasında şeffaf bir iletişim sağladı; böylece tüm ayarların durumu her an net bir şekilde görülebildi.
Sonuçlar
Etkileri hemen hissedildi:
-
%30'a varan daha kısa değiştirme süreleri kurulumda daha fazla şeffaflık ve makine ayarlarının daha hızlı kontrol edilmesi sayesinde.
-
Yaklaşık %50 civarında kurulum kaynaklı hata azalması RFID destekli format doğrulama sayesinde.
-
%25'e varan oranda daha az operatör eğitimi sezgisel durum göstergeleri ve dijital konum göstergeleri ile SmartLights sayesinde ayarların daha kolay kontrol edilebilmesi sayesinde.
-
Doğrulanmış makine ayarları ve IO-Link cihazlarından gelen gerçek zamanlı geri bildirim sayesinde iyileştirilmiş ürün kalitesi ve daha yüksek proses güvenliği.
-
Daha yüksek makine kullanılabilirliği ve artan toplam ekipman verimliliği (OEE).
Müşteri Avantajları
Eskiden karmaşık ve büyük ölçüde deneyime dayalı bir süreç olan bu işlem, artık tekrarlanabilir ve son derece güvenilir bir akış haline gelmiştir. Operatörler artık format değişimlerini daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirken, üretim ekipleri ise daha az hata, tutarlı yüksek kalite ve daha az duruş süresinden faydalanmaktadır.
Format tanımlama için RFID, hassas makine ayarı için dijital konum göstergeleri, makine durumunun net bir şekilde görselleştirilmesi için SmartLight ve kesintisiz iletişim ve teşhis için IO-Link'in bir araya getirilmesi sayesinde müşteri, format değiştirme sürelerini kısaltmış, kurulum hatalarını azaltmış ve teneke kutu etiketleme makinesinin kullanılabilirliğini artırmıştır.
Not: Belirtilen yüzde değerleri, değiştirme süreçleri içeren ambalajlama uygulamalarında elde edilebilecek tipik müşteri avantajlarını temsil eder. Bunlar örnek amaçlıdır ve belirli bir kurulumun ölçüm değerlerine dayanmamaktadır.
Ürünler
SmartLight – LED yığın ışıkları
- Çalışma prensibi
- Ses modülü ve stroboskop ışığına sahip gösterge lambası
- Arayüz
- IO-Link 1.1
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30.2 VDC
- Bağlantı
- M12x1-erkek, 5-pin
- Segmentler, maksimum adet
- 6
- Önceden belirlenmiş renkler
-
kırmızı
yeşil
sarı
Mavi
macenta
siyan
beyaz
turuncu
yapılandırılabilir - Fonksiyon göstergesi
-
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate - Maksimum hacim
- 95 dB
- Ayarlama
-
Display
Strobe light
Ses yüksekliği - Ek fonksiyon
- Extended mode
- Boyut
- 60.6 x 60.6 x 303.9 mm
- Dış gövde malzemesi
-
PC, Şeffaf
PBT GF30 - Montaj
- Somun M18x1
- Ortam sıcaklığı
- -25...50 °C
- IP derecesi
- IP65
- Aktarım hızı
- COM3 (230.4 kBaud)
- Proses verileri çevrimi minimum
- 5 ms
- Proses verileri GİRİŞ
- 1 bytes
- Proses verileri ÇIKIŞ
- 24 bytes
HF RFID okuyucular (13,56 MHz)
- Product group
- HF (13.56 MHz)
- Boyut
- 25 x 10 x 50 mm
- Montaj
-
metal içermez (temiz bölge)
metalde
metalde gömme - Anten tipi
- yuvarlak
- Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri
-
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory) - Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
- Dış gövde malzemesi
- ABS, ABS-GF16
- Ortam sıcaklığı
- 0...70 °C
- IP derecesi
-
IP68
IP69K - Arayüz
- IO-Link 1.1
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
FCC Part 15
IC
WEEE
Ecolab
cULus
MIC Özel Radyo Ekipmanları
IO-Link Master
- Special characteristics
- Washdown
- Arayüz
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - Yardımcı arayüzler
- 8x IO-Link
- Port sınıfı
- Tip A
- Maksimum çıkış akımı
- 4 A
- Ekran
- hayır
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (COM 2)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
- M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
- M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu
- Bağlantı yuvaları
- 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
- Dijital girişler
- 16x PNP, Tip 3
- Dijital çıkışlar
- 16x PNP
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- evet
- Akım toplamı US, sensör
- 16 A
- Akım toplamı UA, aktüatör
- 16 A
- Dış gövde malzemesi
-
Plastik
Paslanmaz çelik, Inserts - Boyut
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Ortam sıcaklığı
- -40...70 °C
- IP derecesi
-
IP68
IP69K - IO-Link versiyonu
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- evet
- Teslimat kapsamı dışındadır
-
Etiket plakaları
Port kapağı
Dijital konum göstergeleri
- Ekran
-
Dijital ekran
12 characters - Şaft tipi
- İçi boş şaft
- Şaft çapı
- 20 mm
- Döner çözünürlük
- 14000 ppr
- Tekrarlama hassasiyeti
- ± 1 Inkrement
- Maksimum doğrusalsızlık
- ±1°
- Bağlantı
- M12x1-erkek, 4-pin
- Maksimum hız
- 600 1/min
- Arayüz
- IO-Link 1.1
- Dış gövde malzemesi
- PA 12
- IP derecesi
- IP69K, IP68
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Measurement Profiles
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection - Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE