Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Tutum ve değerler

Başarı stratejimiz: Tamamen müşterilerimize odaklanıyoruz.

tutum ve değerler

Müşterilerimiz bizim hakkımızda en çok neyi takdir ediyor? Yüksek kalite ve güvenilirlik, çalışanların hedef odaklı bağlılığı ve ortaklığı. Bunlar, müşterilerimizle uzun vadeli ilişkilerin temelleridir.

Bizim için müşteri ilişkisi aynı zamanda şu anlama da gelir: müşteriyi çok dikkatli dinlemek ve onların istek ve gereksinimlerini uygulayabilmemiz için onları anlamak. Ve ideal olarak nerede olduğu - ister Singapur'da, ister İspanya'da veya Arjantin'de. Çünkü müşterilerimize ancak yerinde olursak iyi bir destek sağlayabiliriz. Müşterilerimizle olan bu yakın işbirliği, ister günlük işlerde ister kişiye özel çözümlerin geliştirilmesinde olsun, başarı formülümüzün bir parçasıdır.

Uzun zamandır bu yolda başarıyla ilerliyoruz. Ve altı güçlü değer tarafından yönlendiriliyoruz.

Sürdürülebilirlik

Yarın için bugünden düşünür ve hareket ederiz.

Balluff, dört kuşak için öngörülü planlar yapıyor. Temelimiz sağlamlıktır: Mali açıdan bağımsız bir aile şirketiyiz ve öyle kalacağız. Bu, müşterilerimize ve çalışanlarımıza uzun vadeli ve sürdürülebilir bakış açıları sunmamızı sağlar. Stratejilerimiz her zaman geleceğe yöneliktir - kaynaklar ve çevre, ürün kalitesi ve teknoloji geliştirme, ekonomi ve verimlilik ve hepsinden önemlisi şirketimizdeki insanlarla ilgili olarak.

Çalışanlarımız Balluff'tur. Endüstriyel otomasyondaki öncü rolümüzü onlara borçluyuz. Bu nedenle onlara yüksek performans elde edebilecekleri, kendilerini rahat hissedebilecekleri ve aile ile iyi çalışabilecekleri mümkün olan en iyi çalışma ortamını sunuyoruz. Bu, kapsamlı eğitim ve ileri eğitim fırsatlarını ve çok sayıda özel hizmeti içerir.


güvenilirlik

Söylediğimizi yaparız ve yaptığımızı söyleriz.

Balluff'ta müşterilerimize iş arkadaşlarımızla aynı ortaklık, adalet ve güven ruhuyla davranırız. Balluff müşterisi Balluff ekibinin bir parçasıdır ve “Takım Ruhumuzu” yakından deneyimler. Müşterilerimize bir söz verdiğimizde onu tutarız. Bu yüzden sadece tutabileceğimiz sözler veriyoruz.

Ancak bu çok fazla: tam kalite gereksinimleri, şeffaflık, çok iyi erişilebilirlik. Çalışanlarımızın her biri her zaman bağlayıcı ve en yüksek mesleki güvenilirlikle hareket eder. Her göreve odaklanmış, hedef odaklı ve tutarlı bir şekilde yaklaşır ve onu başarılı bir sonuca ulaştırırız. Bu şekilde müşterilerimizi rekabetçi tutuyoruz. Bu güvenebileceğiniz bir şey!


kalite

Tek bir kalite standardımız var: müşteri.

Balluff'ta kalitenin her zaman dört boyutu vardır: satışta, üründe, lojistikte ve hizmette kalite. Eşsiz Balluff kalitesi, bu alanlarda elimizden gelenin en iyisini vererek yaratılmıştır.

Bizim için kriter, müşterinin kalite gereksinimleridir. Eylemlerimizi ona göre yapıyoruz. Her Balluff çalışanı, ortaklık çerçevesinde ve şirketin çıkarları doğrultusunda müşteri için her zaman en iyi çözümü bulur. Bu iddiayı gerçekleştirmek için çeşitli standardizasyon komitelerinde yer alıyor ve öncü olarak ISO 9001:2015 gibi konuları tanıtıyoruz. Balluff'taki herkes, işi için özel kalite gereksinimlerini bilmelidir - bu nedenle çalışanlarımız son derece kalifiyedir ve sürekli olarak daha fazla eğitimden geçmektedir.


çeviklik

Hızlı uyum sağlama yeteneğimiz rekabet avantajımızdır.

Pazarlar değişir, müşteriler değişir. Dijitalleşme ve ağ bağlantılı değer zincirleri bize meydan okuyor. Buna katı yapılarla cevap vermek ve “devam et” bizi bir yere götürmez. Şirkette bir değer olarak çeviklik hepimiz için bir ünlem işaretidir. Diyor ki: Daima önce müşterinin faydasını düşünün. Takım halinde kararlar alın ve değişen koşullara hızla uyum sağlayın. Bu dinamiktir ve bazen rahatsız edici olabilir, ancak değerlerimiz ve kültürümüz herkese ihtiyaç duydukları desteği verir ve bir pusula görevi görür.


başarı

Başarılıyız çünkü müşterilerimizin başarısını sürekli geliştiriyoruz.

Her çalışanın belirlenen şirket hedeflerine ve kişisel hedeflerine ulaşması için teşvik edildiği bir kültürü temsil ediyoruz. Çünkü başarıyı sağlayan şey tam olarak budur - ama aynı zamanda dayanıklılık, odaklanma, tutku ve oraya giden yolda bağlılık gibi özellikler. Kurumsal hedeflerimiz için en önemli adım müşteridir. Çünkü sadece onun başarısı bizi başarılı kılıyor ve daha fazla gelişmemiz için gerekli fonları yaratıyor. Bu nedenle, açıkça gerçek katma değer elde etmeye ve müşteri başarısını artırmaya odaklanıyoruz.


ilerleme

Otomasyonu ve dolayısıyla kendimizi bir sonraki seviyeye taşıyoruz.

Misyonumuz, müşterilerimizin rekabet güçlerini hızlı ve sonuç odaklı bir şekilde geliştirmek için yenilikçi ürün ve çözümler kullanmaktır. Müşterilerimiz için endüstriyel otomasyonda başarının ortağıyız.

İlerlemeyi ve daha fazla gelişmeyi müşterilerimiz ve kendimiz için temel iyileştirmeler olarak tanımlarız. Balluff'ta ilerleme ve yenilik sadece ürünlerde değil, aynı zamanda süreçler ve hizmetlerde, müşteri hizmetleri ve iletişimde, düşünme ve hareket etmede de görülür. Çeviklik, şirkete sabitlenmiş bir yol gösterici değer olarak, yeni fikirleri müşteriyle birlikte hızla pazarlanabilir yeniliklere dönüştürmemize yardımcı olur.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.