Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Dijital ikiz ile makine ve sistemleri simüle edin

Sanal devreye alma artık çok kolay!

Fiziksel bir nesnenin, o nesnenin davranışını taklit eden dijital bir kopyasını oluşturabildiğinizi hayal edin. İster tek bir makine isterse tüm bir üretim hattı olsun, dijital ikizler endüstri için tamamen yeni olasılıkların önünü açıyor. Devreye alma işleminin önceden planlanmasına, sorunların erken aşamada tespit edilmesine ve üretim sistemleri ya da makineler fiilen mevcut olmadan önce bile planlama, bakım ve optimizasyon hakkında sağlam temellere dayanan kararlar alınmasına yardımcı olurlar.

advantages_in_a_circle

Dijital ikizin avantajları

Sistemlerin daha hızlı devreye alınması

advantages_in_a_circle

Daha iyi ürün kalitesi

advantages_in_a_circle

Ürün geliştirme için daha düşük maliyetler

advantages_in_a_circle

Azaltılmış ürün geliştirme süresi

advantages_in_a_circle

Endüstriyel ortamda sanal devreye alma

Sanal yöntemlerin ve araçların kullanımı, artan otomasyon seviyeleriyle birlikte performans, kalite ve maliyetler üzerindeki büyük talepleri karşılamak için endüstriyel üretim sistemlerinin geliştirme sürecinde (dijital mühendislik) çok önemlidir. Özellikle sanal devreye alma (VIBN) burada merkezi bir rol oynamaktadır.


"Dijital bileşen ikizleri, sanal devreye alma ile sistemlerinizin gelecekteki performansına ilişkin ayrıntılı bir öngörü sunar. Bu gelişmiş simülasyon aracı belirsizlikleri azaltıyor, karar verme sürecini iyileştiriyor ve yeni teknolojilerin ve süreçlerin sorunsuz ve öngörülebilir bir şekilde uygulamaya konulmasını sağlıyor."

Dr. Philippe Komma, Product Manager


Balluff'ta dijital ikiz

Dijital davranış modelinde, makinelerin daha inşa edilmeden önce nasıl davranacağını sanal bir ortamda test edebilirsiniz. Bu, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar ve ister tek tek ister bir üretim hattında kullanılsınlar, makinelerin faaliyete geçtiklerinde mükemmel şekilde çalışmasını sağlar.

Uygulamada dijital ikizler: RFID sensörlerinin sanal olarak devreye alınması

Bu teknolojinin uygulanmasının pratik bir örneği, Balluff BIS01E2 RFID okuma / yazma bileşeninin dijital ikizidir. Burada Balluff, bir kontrolör ile RFID bileşeni arasındaki iletişimi modelleyen bir bileşen davranış modeli oluşturmuştur. Dijital ikizleri kontrol etmek için, dijital bir ikizi fiziksel bir programlanabilir mantık denetleyicisine (PLC) bağlayan döngüde donanım olarak adlandırılan bir yapılandırma kurulabilir. Bu kurulum, sanal devreye alma sırasında oluşturulan kontrol programlarının gerçek devreye alma aşamasında çok az uyarlama yapılarak veya hiç uyarlama yapılmadan kullanılabileceği anlamına gelir.

Bizimle iletişime geçin

Sanal devreye alma bağlamında dijital ikizlerle ilgileniyor musunuz? Uzmanlarımız sizinle herhangi bir yükümlülük altına girmeden konuşmaktan ve genel olarak ve belirli uygulamalarda dijital ikizlerden nasıl yararlanabileceğiniz konusunda size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacaktır.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.