Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Üretimde Taşıma Arabalarının Takibi

RUCH NOVAPLAST ile birlikte "Takip ve İzleme" çözümüne

RUCH NOVAPLAST ile birlikte "Takip ve İzleme" çözümüne

Parçacık köpüklerinden yapılan ürün çözümleri için yenilikçi bir şirket olan RUCH NOVAPLAST'ta, çok aşamalı bir üretim sürecinin parçası olarak birçok farklı ürün üretilmektedir. Üretilecek parçalar, taşıma arabaları yardımıyla farklı üretim aşamalarından ve aşağı akış tampon alanlarından taşınır.
Bir üretim aşamasından diğerine veya bir üretim aşamasından ara alanlara geçişler henüz kaydedilmemiştir veya yalnızca kağıt tabanlı manuel prosedürler kullanılarak kaydedilmiştir. Bu, manuel muhasebe çabalarına ve veri toplamada yanlışlıklara yol açtı. Veri değerlendirmesi bu nedenle yalnızca sınırlı bir ölçüde mümkün oldu ya da hiç mümkün değildi.

Gelecekte verimliliği ve veri doğruluğunu artırmak için şirket, bu süreçleri büyük ölçüde otomatikleştirmeye ve dijitalleştirmeye karar verdi. Balluff, müşteriyle birlikte geliştirilen ara yazılım ve RFID teknolojisine dayalı modüler ve kolayca genişletilebilir bir genel çözüm geliştirmek için RUCH NOVAPLAST ile birlikte çalıştı.

Müşteriler için katma değer

Her taşıma arabasındaki RFID aktarıcılar ve tüm üretim istasyonlarında kalıcı olarak monte edilmiş RFID okuma / yazma cihazları, arabaları otomatik olarak algılar. Taşıma arabalarından biri bir sonraki istasyona ulaşır ulaşmaz, RFID değerlendirme ünitesi, arabanın kimlik bilgilerini endüstriyel bir PC üzerinde çalışan ve OT (İşletim Teknolojisi) ile BT (Bilgi) arasında bir arayüz görevi gören Balluff ara katman yazılımına bildirir. Bilgi Teknolojisi). Veriler, donanıma özgü protokoller aracılığıyla değiştirilir ve veriler, ara yazılımın standart arayüzleri (REST API) aracılığıyla müşterinin MES'ine gönderilir. Balluff ara yazılım, yakalanan verilere bir zaman damgası sağlar ve MES'e gönderir. Burada, RFID verileri ilgili makine ve üretim verileriyle birleştirilir. Sonuç olarak, üretimle ilgili tüm veriler tek bir merkezi konumda bulunabilir.
Veriler artık otomatik olarak toplanmaktadır. Gelecekte, ilgili üretim aşamasındaki dinamik ekranların temelini oluşturacaklar ve iç lojistik süreçlerini optimize etmek ve kaynak kullanımını iyileştirmek için bir veri temeli olarak hizmet edecekler. Ek olarak, önemli anahtar performans göstergeleri (KPI'ler) geliştirmek ve analizlere izin vermek için kullanılabilecek değerli bir veri tabanı oluşturulur, örn. üretim akışı ve hız gibi konularda. RUCH Novaplast için aşağıdaki ek değerler oluşturulur:

  • Dijitalleştirme: Tanımlanmış intralojistik süreci içinde iş adımı rezervasyonlarının otomatik olarak kaydedilmesi ve yürütülmesi, rezervasyon çabalarını ve veri girişindeki yanlışlıkları azaltır.

  • İzlenebilirlik: Dahili taşıma arabalarının konumunun, koşulunun ve sipariş atamasının takibi, taşıma arabalarının tam olarak doğru zamanda iş istasyonlarında bulunmasına ve böylece boş çalışma ve biriktirme işlemlerinin önüne geçilmesine yol açar.

  • Görselleştirme: Kağıt kontrollü süreçleri ekranlar ve dinamik ekranlar yardımıyla değiştirerek ve bireysel istasyonların ağ oluşturmasıyla, çalışanlar hangi taşıma arabalarının hangi operasyonda olduğu hakkında görsel bir geri bildirim alıyor ve operasyonun tüm süreç adımlarını görüntüleyebiliyor. Ek olarak, süreç uyarlamaları için eğitim çabaları gereksiz hale gelir

  • Modülerlik: Genel sistemin ve özellikle yazılım uygulamasının mantıksal ve modüler yapısı, sistemin kolay bir şekilde genişletilmesini sağlar ve böylece süreçlerin hızlı bir şekilde uyarlanmasını ve değiştirilmesini garanti eder

Proje detayları

Geliştirme dönemi (kavramın kanıtı; kullanıma sunma, uygulama):
4 ay

Ürünler/Teknolojiler:
Balluff, RFID RF yazılım geliştirme teknolojisi.

Teknik gereksinimler:

  • Balluff ara katman yazılımının mevcut MES sistemine (Hydra'dan MPDV) tam adaptasyonu, dahil. REST arayüzü üzerinden veri sağlanması

  • Güvenli veri iletiminin her zaman garanti edilmesi gerektiğinden, bağlantı sorunları ve donanım arızaları durumunda yazılım uygulaması içindeki uyarı mesajları

  • Üretim ortamına uyarlanmış ve daha sonraki genişletme aşamaları için genişletilmesi kolay, sıcaklığa dayanıklı donanım (85 ° C'ye kadar)

Servis blokları:
gömülü geliştirme, arka uç geliştirme, donanım tasarımı ve entegrasyonu

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.