Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

IIoT Portföy

Balluff IIoT seçimi

IIoT Portföy

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti donanım olmadan çalışamaz, çünkü sensörler, RFID ve ağ cihazları tüm uygulamalar için gerekli olan verileri üretir ve taşır.

Kapsamlı ürün portföyümüz ve uzun yıllara dayanan otomasyon uzmanlığımız, yeni IIoT özellikli çözümlerin sürekli geliştirilmesi için geniş ve sağlam bir temel sunabileceğimiz anlamına gelir. Ürünlerimizi geliştirirken açık standartların kullanımına odaklanıyoruz. Standartlaştırılmış arayüzler ve protokoller kullanarak, çözümlerimizi mevcut IIoT altyapınızda ve ortak platformlarda çalıştırmanızı sağlıyoruz.

Balluff IIoT seçimini öğrenin. Bu ürünler, IIoT özellikli uygulamalar için birçok farklı ve yüksek kaliteli veri noktası sunar.


Sensörler

IIoT seçiminin bir kısmı, IO-Link iletişim standardı gibi dijital bir protokole sahip tüm sensörlerimizi içerir. Bunlar ayrıca önceden işlenmiş süreç ve hizmet verilerini sağlar.
Bu işlem verilerinin sağlanması, IIoT özellikli uygulamalar için bu sensörlerin katma değerini kanıtlamaktadır: Bu veriler değerlendirilebilir ve bunlardan faydalı bilgiler elde edilebilir. Örneğin, sensör anahtarlama fonksiyonunu izleyerek ekipmanın kapalı kalma süresini azaltabilirsiniz.

Örnek: Manyetik alan pozisyonlama sistemlerinin katma değeri
IO-Link arayüzüne sahip BMP manyetik alan pozisyonlama sistemi, durum izleme gibi kavramları destekler çünkü sensör, arayüzünü önceden işlenmiş ek işlem ve servis verileri sağlamak için kullanır. Bu, dahili sıcaklık, çalışma saatleri ve anahtarlama döngüleri gibi değişkenleri içerir.


RFID ve endüstriyel ağ

IIoT seçimi, alan seviyesinden BT seviyesine kadar sürekli iletişim sağlayan sensörlerin yanı sıra RFID ve ağ bloklarını içerir. Bu cihazlar, IIoT özellikli uygulamalar için ihtiyaç duyduğunuz ara yazılımlardır.

Örnek: Ağ bloklarını kullanarak daha da kolay iletişim kurun
Profinet için BNI ağ bloğu gibi IO-Link ağ cihazlarını bir web sunucusu üzerinden konfigüre etmek uzun zamandır mümkün olmuştur. Artık programlama arayüzü olarak bir REST API'ye sahipsiniz. Bununla, örneğin verileri BT seviyesine daha fazla taşımak için bloklarla kolayca iletişim kurabilirsiniz.

Örnek: Doğrudan kenar seviyesi ile iletişim kurmak için RFID işlemci ünitesini kullanın
BIS V RFID işlemci ünitesi, bir TCP / IP ve bir USB arayüzüne sahiptir. Bu, kenar seviyesi ile doğrudan iletişim sağlar. PC tabanlı sistemler bile işlemci arayüzüne bağlanabilir ve örneğin işleme merkezlerinde veya ekipman tezgahlarında dijital ekipman yönetimi için kullanılabilir.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.