Gebhard Balluff, Neuhausen'de bisikletler, motosikletler ve dikiş makineleri için mekanik tamir atölyesini kurar ve bu atölye hassas tornalanmış ve frezelenmiş parçalar üreten bir şirkete dönüşür..
Hikaye
- Tüm filtreleri temizle
-
İzlemek
-
yenilik
-
Portföy genişletmeleri
1921
1940
Gebhard Balluff şirketin yönetimini damadı Eduard Hermle'ye devretti.
1947
Balluff, hassas mekanik ürünler için bir fabrika haline gelir ve diğer şeylerin yanı sıra DIN L 85 gerdirme ve yay bobinleri üretir.
1952
Balluff üretimine spaetzle presini de dahil eder.
1954/55
Balluff, otomotiv endüstrisi için külbütör kolları, direksiyon mafsalları, vites kolu kolları ve motor parçaları üretmektedir.
1956
Nürtingen'den Gebrüder Heller Maschinenfabrik GmbH şirketi küçük bileşenler üretmek için bir ortak arıyor. Ortaya çıkan kam anahtarı, Balluff'un endüstriyel otomasyonda bir çözüm sağlayıcı olma yolundaki ilk kendi sensörüdür.
1968
Mekanikten elektroniğe: temassız, elektronik yakınlık sensörünün geliştirilmesi.
1971
Viyana'da ilk uluslararası iştirak Balluff Avusturya'nın kurulması - uluslararası satış ağının genişletilmesine yönelik ilk adım.
1976
Neuhausen a. d. F.'de yeni fabrika binası: Geliştirme, üretim ve yönetim bölümleri için modern, geniş binalar inşa edildi.
1978
BOS optoelektronik sensörlerin üretimine başlanması: Balluff sensörleri artık daha uzak mesafelerdeki ve metal dışındaki malzemelerden yapılmış nesneleri de algılayabiliyor.
1978
Klaus ve Rolf Hermle kardeşlerle birlikte aile şirketinin yönetimi 3. nesle devredildi. Klaus Hermle'nin 1987'deki ölümüne kadar, kardeşler birlikte şirketin uluslararasılaşmasını ve ürün portföyünün genişlemesini sistematik olarak yönlendirdiler.
1980
Yerel üretim ve satış için Asya'daki ilk şube olarak Nihon Balluff Japonya iştirakinin kurulması.
1981/83
Daha iyi yerel müşteri desteği ve stratejik pazar gelişimi için Kuzey Amerika ve Brezilya'da iştiraklerin kurulması.
1983
Endüstriyel RFID Sistemleri BIS'in üretimine başlanması: Tanımlama sistemleri veri taşıyıcı, okuma/yazma kafası ve değerlendirme ünitelerinin bir kombinasyonudur.
1984
Temassız, aşınmasız ve sağlam konum ölçümü. Konum belirleme, bir dalga kılavuzunun ses yayılma süresi ölçümünün yenilikçi ilkesine dayanmaktadır.
1987
Transsonar yer değiştirme dönüştürücüsünün üretimine başlanması: Micropulse yer değiştirme dönüştürücüsü BTL'nin daha da geliştirilmesi.
1987
Endüktif analog sensör BAW
1989
Balluff Elektronika KFT Macaristan iştirakinin kuruluşu. Dünya çapındaki üretim ağı büyüyor.
1990
Tüm pnömatik ve hidrolik silindirlerde güvenli ve aşınmasız konum algılama. BMF manyetik alan sensörlerinin üretimine başlanması: manyetik alan sensörleri alanındaki yetkinliğin genişletilmesi.
1995
Artımlı döner kodlayıcı BDG serisi
1996
Balluff'un 75 yılı. Şirket, İsviçre, İtalya ve Çek Cumhuriyeti'ndeki iştiraklerinin yanı sıra Singapur ve Çin'deki satış ofisleriyle uluslararası alanda büyüyor.
2000
Balluff, Neuhausen'de yeni bir lojistik merkezi ve modernize edilmiş bir üretim tesisi açtı. BES endüktif mini sensörlerin üretimine başlanması: minyatürleştirme alanındaki yetkinliğin genişletilmesi.
2001
Balluff, ortak bir şirketle birlikte ilk kendi görüş sensörünü geliştiriyor.
2004
Doğrusal ve döner yer değiştirme ölçümü - mutlak ve artımlı - 1 μm'ye kadar çözünürlükler ve 48 m'ye kadar ölçüm aralıkları ile.
2005
Balluff sensörlerinin ve cihazlarının montajı ve hassas konumlandırılması için BMS evrensel montaj sistemi.
2006
IO-Link'in sensör/aktüatör düzeyinde ilk standart dijital arayüz ve Endüstriyel Nesnelerin İnterneti için bir kolaylaştırıcı olarak tanıtılması.
2007
Çin'deki yeni üretim tesisi ile Balluff, Çin, Kore, Tayvan ve Japonya'ya odaklanarak Asya'daki pazar konumunu daha da genişletiyor.
2007
Mevcut ayrık sensör teknolojisi ile yeni IO-Link teknolojisinin avantajları arasında bir bağlantı olarak ilk IO-Link hub'larının tanıtımı.
2007
Balluff, Viernheim'daki SIE Sensorik Industrie Elektronik'i bünyesine katarak kapasitif sensörler alanındaki portföyünü genişletiyor.
2008
Piyasadaki IO-Link arayüzüne sahip ilk RFID okuma/yazma kafaları
2008
Profinet ve Ethernet/IP ile ilk IP67 yönetilmeyen Ethernet anahtarlarının pazar devrimi
2008
Cihazı ayarlamak ve teşhis etmek için bir Ethernet ağ modülündeki ilk entegre ekran ünitesi ile pazarda devrim.
2009
Temassız enerji ve veri iletimi için endüktif kuplör
2010
Kuşak değişimi: Rolf Hermle şirket yönetimini çocukları Katrin Stegmaier-Hermle ve Florian Hermle ile teknik genel müdür Michael Unger'e devretti.
2010
Mevcut analog veya ayrık sistemleri IO-Link'e uyarlamak amacıyla ilk IO-Link dönüştürücülerinin tanıtımı.
2012
4 RFID teknolojisi için 1 kontrolör
2013
Makinelerin durumunun izlenmesi ve sensör sinyallerinin görselleştirilmesi için IO-Link üzerinden tamamen yapılandırılabilen ilk sinyal lambalarının piyasaya sürülmesi ve çalışma lambası veya sinyal kornası gibi ek işlevler dahil
2013
Görüntü işleme uzmanı Matrix Vision ile geliştirme ortaklığı
2014
Çok küçük optik sensörler için minyatürleştirme yetkinliğinin güçlendirilmesi
2015
Avustralya ve Yeni Zelanda'da kendi dağıtımı. Balluff, genel portföyü ile Endüstri 4.0 için bir öncü haline gelmiştir.
2016
Türkiye, Kore ve Tayland'da yeni iştiraklerin kurulması.
2016
Marka kimliğinin daha da geliştirilmesi. Şirketin "dünya çapında sensörler" sloganı "yenilikçi otomasyon" oldu.
2016
Balluff, Safety Hub ile pazara yeni bir oyuncu olarak giriyor. Yaklaşım donanım yerine yazılıma dayanıyor.
2016
BIS V ailesi için UHF anten
2016
IO-Link arayüzlü manyetik olarak kodlanmış mutlak konum kodlayıcı BML SL1
2016
BVS Cockpit ve SmartCamera kombinasyonu ile Yapay Görme Çözümlerine Giriş
2017
Matrix Vision'ın entegrasyonu yoluyla portföy genişletme
2017
Balluff, kendi yazılım uzmanlığını Balluff Softwarehouse'da bir araya getiriyor.
2017
Balluff, yazılım şirketi iss yenilikçi yazılım hizmetlerini gruba entegre ediyor ve böylece kendi yazılım yetkinliğini güçlendiriyor.
2018
BVS Cockpit ile Vision Controller: Müşteri dostu kullanım ve çoklu, yüksek çözünürlüklü kameralara sahip Vision System
2018
RFID ile Easy Tool-ID'nin Tanıtımı
2019
Çok işlevli sensör titreşim, sıcaklık, nem ve ortam basıncı ile ilgili durum verileri sağlar
2019
Silindir uygulamaları için kompakt ve hassas deplasman ölçüm sistemi BMP01
2019
Hindistan'da bağlı ortaklığın kuruluşu
2020
Genel müdür Michael Unger danışma kuruluna geçti. Halefi Frank Nonnenmann oldu. Küresel sanayi şirketlerinin tedarik zinciri yönetimindeki uzun yıllara dayanan deneyimiyle, artık Tedarik Zinciri ve Makine ve Tesis Mühendisliği bölümlerinden sorumludur. Katrin Stegmaier-Hermle yönetim kurulu sözcüsü oldu.
2020
Küçük proje ekipleri, katma değerli yazılım ve donanım kombinasyonlarına odaklanarak Lean Startup yöntemine göre yeni iş modelleri geliştirmektedir.
2020
Balluff, toplam sekiz farklı fieldbus varyantı (PNT/EIP/ECT/CCL/CIE/CIB/PBS/DNT) ile piyasadaki en kapsamlı ağ portföyünü sunmaktadır.
2020
Malezya Bağlı Ortaklığı kuruldu
2021
Uzun yıllar süren spesifikasyon ve geliştirme çalışmalarının ardından Balluff, piyasadaki ilk standartlaştırılmış IO-Link kablosuz sistemini sunar.
2021
Balluff'un ilk saf yazılım ürünü piyasaya sürüldü. Balluff Mühendislik Aracı, IO-Link cihazlarının üreticiden bağımsız olarak devreye alınmasını ve yapılandırılmasını destekler.
2021
Lisans satışı yoluyla yazılım fonksiyonunun genişletilmesi
2021
Yeni nesil dijital pozisyon göstergesi: Sezgisel. Yıkama özellikli. Genişletilmiş IO-Link işlevselliği ile.
2021
Matrix Vision markası altında gömülü görüntü platformunun tanıtımı.
2021
Balluff 100. yılını kutluyor
2021
Durum izleme çözümü CMTK'nın tanıtımı
2021
Piyasadaki IO-Link arayüzüne sahip ilk UHF okuma/yazma kafası
2022
3D stereo kameranın tanıtımı - yenilikçi, güçlü ve akıllı
2022
Aguascalientes, Meksika'daki üretim tesisinin temeli
2022
BVS Ident Sensörünün Tanıtımı
2023
BNI Yeni Nesil Merkezi ve Ustası
2023
Marka Değişimi Matrix Vision: Matrix Vision markasının Balluff markasına transferi