Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

IO-Link Başlangıç Kiti

IO-Link dünyasına giriş için ideal bir başlangıç

Sensörlerin ve aktüatörlerin hızlı ve kolay entegrasyonu için eksiksiz bir çözüm olan IO-Link Başlangıç Kiti (BAV003H) ile Akıllı Fabrika yolculuğunuza başlayın. Önceden yapılandırılmış bileşenler, sezgisel yazılım ve tak-çalıştır bağlantısı, IO-Link'i gerçek uygulamalarda hızlı bir şekilde değerlendirmenize, uygulamaya geçirmenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olur. Devreye alma süresini kısaltın, makineleriniz hakkında değerli bilgiler edinin ve minimum çabayla otomasyonunuzu geleceğe hazır hale getirin.

En önemli ürün özellikleri

  • Balluff ürün yelpazesinin avantajları
    Balluff, IO-Link Master, hub'lar, sensörler, kablolar, ağ teknolojisi, IO-Link Wireless ve IO-Link Safety dahil olmak üzere en kapsamlı IO-Link ürün yelpazelerinden birini sunar

  • İlk günden itibaren makine şeffaflığı
    Müşteriler, bağlı IO-Link cihazlarının proses değerlerine, parametre verilerine ve tanılama bilgilerine erişebilir; bu da daha iyi izleme ve arıza giderme imkanı sağlar.

  • Akıllı Fabrika'ya hazırlık konusunda destek
    IO-Link, sensör düzeyindeki verilerin otomasyon ve dijitalleşme konseptlerine entegre edilmesine yardımcı olur ve böylece durum izleme, öngörücü bakım ve proses optimizasyonu için temel oluşturur.

  • Daha az devreye alma çabası
    IO-Link, merkezi parametre ayarlamasına ve daha kolay cihaz değişimine olanak tanır; bu sayede devreye alma süresi kısalır ve bakım işlemleri basitleşir.
    IO-Link Master'lar, sensörleri ve aktüatörleri kontrol sistemine bağlamak için kullanılan akıllı arayüzlerdir ve daha kolay konfigürasyon ve yönetim için bir web arayüzü destekler.

Başlangıç Kitimiz – Size özel bir fırsat

Paket içeriği, başlangıç için ihtiyacınız olan her şeyi içerir:

IO-Link Başlangıç Kiti Pratikte – Topoloji örneği

Kullanım kılavuzu

Yeni başlayanlar için adım adım kılavuz

IO-Link Başlangıç Kitinizin kurulumu ve devreye alınması hızlı ve kolaydır. Gerekli tüm bilgiler kitte zaten mevcuttur. Kurulum, yapılandırma ve kullanımla ilgili ayrıntılı talimatları aşağıdaki kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

BAV003H

IO-Link Başlangıç Kiti

BAV003H

IO-Link Başlangıç Kiti

Çalışma prensibi
Aktif dağıtıcı
Bağlantı
2x M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu
Dış gövde malzemesi
Plastik
Paslanmaz çelik, Inserts
Ortam sıcaklığı
-40...70 °C

Downloads

  • IO-Link Starter Kit
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.