Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

24.01.2024

Ağ teknolojisi her şeyin bir araya geldiği merkezi noktadır.

Ağ ürün grubunun başkanı olan Stephan Langer, Balluff'taki ağ teknolojisi alanından sorumludur. Röportajda müşteri gereksinimlerinden, geleceğin zorluklarından ve bu konuda kendisini en çok neyin heyecanlandırdığından bahsediyor.

Ağ ürün grubunun başkanı olan Stephan Langer, Balluff'taki ağ teknolojisi alanından sorumludur. Röportajda müşteri gereksinimlerinden, geleceğin zorluklarından ve bu konuda kendisini en çok neyin heyecanlandırdığından bahsediyor.

Ağ teknolojisi - yani sistemler arasındaki bağlantı - otomasyon endüstrisini uzun yıllardır meşgul etmektedir. Pazar nasıl gelişti ve bugün ne durumdayız?

Geriye dönüp baktığımızda birkaç heyecan verici gelişmeyi gözlemleyebiliriz. Fieldbus teknolojisi otuz yıldan daha uzun bir süre önce ortaya çıktı. Fikir: verileri sensörlerden kontrolöre taşıyan ve ağa bağlı otomasyonu mümkün kılan bir altyapı. Başlangıçta, her kontrol sistemi sağlayıcısı özel veri yolu sistemleri sunuyordu. Ancak, standardizasyon çağrısı giderek daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Bunu Profibus veya Devicenet gibi standartlaştırılmış alan veri yollarına geçiş ve son olarak Ethernet teknolojisine dayalı bir alan veri yolu olan Endüstriyel Ethernet takip etti. Bugün, Endüstriyel Ethernet'in ortasındayız.Endüstriyel Nesnelerin İnterneti(IIoT) ve bu nedenle sadece operasyonel teknolojiyi (OT) değil aynı zamanda bilgi teknolojisini (IT) de iletişime entegre etme zorluğuyla karşı karşıyayız. Her iki dünyayı da birbirine bağlamak istiyoruz ve bunu başarmak için ağ teknolojisini daha da geliştirmeliyiz. En önemli hedefimize ancak bu şekilde ulaşabiliriz: Verimliliği arttırmak.

Bu ne anlama geliyor?

Kullanıcılar için sistemlerini mümkün olduğunca verimli bir şekilde çalıştırmak giderek daha önemli hale geliyor. Makinem ne durumda? Ortam nasıl? Olası arıza sürelerini önlemek için ne yapmam gerekiyor? Tüm bu sorulara ancak önemli bilgilere sahipsem yanıt verebilirim. Bu nedenle verilere ve bu verileri hızlı ve kolay bir şekilde kaydetme, taşıma ve analiz etme becerisine bağımlıyım.

İşte bu noktada ağ teknolojisi devreye giriyor?

Kesinlikle öyle. İster optik, ister endüktif veya ultrasonik olsun: Balluff olarak sensörlerimizle her zaman sinyaller ürettik. Sonuç, proses verilerinin yanı sıra çevre ve durum hakkında bilgi sağlayan giderek artan işletim verileri de olabilir. Bununla birlikte, sinyallerin gerekli zaman, kalite ve miktarda ihtiyaç duyulan yere ulaşmasını sağlamak için yollar sağlamamız gerektiğini de çok erken fark ettik. Bu da OT ve BT'de anlamına geliyor. Bu nedenle şu konulara odaklandıkIO-LinkSaha seviyesi ile kontrol sistemi arasında kesintisiz iletişim için standart. Kısacası, ağ teknolojisi veri üretimi, taşınması ve işlenmesi alanındaki ürün yelpazemizi tamamlıyor. Böylece müşterilerimize eksiksiz bir çözüm sunuyoruz. Her şeyin bir araya geldiği merkezi noktadır.

Balluff'un ağ portföyü, fieldbus teknolojileri, I / O modülleri ve anahtarlar için çok çeşitli ağ modülleri sunar.

Balluff portföyündeki hangi ürünler özellikle önemlidir?

Fieldbus teknolojileri için çok çeşitli ağ modülleri sunuyoruz. Portföy ayrıca kontrol sistemleri ile sensörler, aktüatörler ve makineler arasında bir arayüz görevi gören I / O modüllerini de içerir. Ek olarak: kullanıcının karmaşık ağlarındaki verilerin hedefine ulaşmasını sağlayan anahtarlar.

Anahtar kelime kullanıcı. Ağ teknolojisi söz konusu olduğunda müşterileri yönlendiren nedir?

Uluslararası standartlar her düzeyde kesinlikle çok önemli. Standardizasyon sadece homojenlik ve kalite sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda siber güvenlik konusunu da giderek daha fazla ön plana çıkarıyor. Buna ek olarak, hız ve çok çeşitli bileşenlere erişim yeteneği müşteriler için önemli olmaya devam ediyor.

Peki Balluff bu gereksinimleri nasıl karşılıyor?

Endüstriyel düzeyde hangi standartları yerine getirmek istediğimizi net bir şekilde konumlandırdık. Ayrıca geniş ve yüksek kaliteli bir ürün yelpazesi sunarken portföyümüzün odaklanmış kalmasını sağlıyoruz. Bir avantajımız: standartlar, güvenlik ve yazılım alanlarındaki kapsamlı uzmanlığımız. Balluff'ta, dünya çapında 100'den fazla yazılım geliştirici, bileşenlerin yazılım tarafındaki tüm gereksinimleri de karşılamasını sağlamak için ürün geliştirme ile yakın bir şekilde çalışmaktadır. Bu açıdan gerçekten iyi konumlanmış durumdayız.

Geleceğe bir göz atalım: ağ teknolojisi nereye gidiyor?

Standartlaştırılmış bir ağa, yani tüm OT ve BT dünyalarında bir iletişim protokolüne sahip olmak harika olmaz mıydı? Bu soru bir süredir sektörün aklında. Ancak, bu ancak çeşitli standartlar birbiriyle birleştirilirse mümkün olacaktır.

Açık arayüz standardı OPC (Açık Platform İletişimi) gelecekte burada önemli bir rol oynayacaktır. Aynı şey tek çiftli Ethernet için de geçerlidir. Bu, iletimi çok daha hızlı ve daha uzun mesafelerde mümkün kılan Ethernet'in daha da geliştirilmiş halidir. Bir de bulut kontrolü meselesi var. Kontrol sistemi bulut dünyasına taşınacak olursa, bunun gelecekteki ağ teknolojisi üzerinde de bir etkisi olacaktır.

Safkan otomasyon uzmanı: Ağ ürün kümesi başkanı Stephan Langer, 25 yılı aşkın süredir otomasyon sektöründe çalışıyor.

Son olarak, kişisel bir soru. Otomasyon sektöründe 25 yılı aşkın bir süredir çalışıyorsunuz. Sizi işinizde motive eden nedir?

Oldukça basit, ben safkan bir otomasyon mühendisiyim(gülüyor). Eğitimim sırasında sistemlerin ve makinelerin kontrolünden zaten etkilenmiştim. Bu tam olarak benim dünyamdı ve o zamandan beri de bu dünyanın içindeyim. Beni motive eden şey sektörün sürekli gelişmesi. Ve Balluff'ta bunun bir parçası olduğumuz ve ilgili çözümleri geliştirdiğimiz gerçeği. Bu tek kelimeyle çok eğlenceli.

Endüstriyel iletişim ve ağ teknolojisi: IO-Link'li ağlar bilgi alışverişini optimize ederYüksek

veri hacimleri, karmaşık iletişim: endüstriyel ağlar için gereksinimler kapsamlı ve çeşitlidir. Balluff, müşterilerine endüstriyel iletişim ve ağ teknolojisi için kapsamlı bileşenler sunar. Yüksek performanslı endüstriyel ağların IO-Link iletişim standardı ile akıllı kombinasyonu, ağ modülleri, anahtarlar ve I / O

modülleri

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.