Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

18.04.2024

Akıllı manyetik alan konumu ölçüm sistemi BMP02

Geri bildirimi en dar alanlara konumlandırın

Akıllı manyetik alan konumu ölçüm sistemi BMP02

Karmaşık üretim hatlarına sahip akıllı fabrika büyük esneklik gerektirir. İş sürecini her zaman göz önünde tutmak çok önemlidir. Pnömatikteki sensörler, örneğin çeşitli pnömatik tahriklerde, kompakt ve hassas tutucularda, delme ve vidalama cihazlarında ve takım değiştiricilerde belirleyici bir rol oynar. Bunun nedeni, sensör teknolojisinin gerekli hızı, hassasiyeti ve esnekliği sağlamasıdır.
BMP serisi ile Balluff, programında IO-Link aracılığıyla bir pistonun strok yolu için mutlak konum sinyaline ek olarak sensör durumu ve mevcut ortam koşulları hakkında da bilgi sağlayan akıllı bir konumlandırma sistemine sahiptir.

Sınırlı alan için çözüm

BMP02 ile portföyümüzü en dar alanlarda bile üstün performans gösteren bir manyetik alan konum ölçüm sistemiyle genişletiyoruz. Boyutu sayesinde, bir sensör için çok az yer olan uygulamalara mükemmel uyum sağlar - anahtar kelime "küçültme" - örneğin fabrika otomasyonu, malzeme taşıma veya robotik.
BMP'de olduğu gibi BMP02 de yüksek proses güvenilirliği ve otomasyon kalitesinin temeli olan sürekli ve temassız hassas konum geri bildirimi sağlar. Küçük form faktörü ve sistemin basit parametrelendirilmesi sayesinde, özellikle devreye alma ve ayarlama önemli ölçüde optimize edilmiştir. Durum izleme, akıllı strok profili ve ölçüm sensörü profili de BMP02 ile yüksek düzeyde akıllılık ve dinamiklik sağlar. Bu sayede karmaşık üretim hatlarına sahip akıllı fabrikaların ihtiyaç duyduğu dinamizm, hassasiyet ve esneklik elde edilebilir.

Özel özellikler

  • En dar alanlarda güvenilir ve aşınmasız konum geri bildirimi
  • 22 mm'ye kadar ölçüm aralığı
  • Otomatik olarak algılanan eksenel ve radyal manyetik polarizasyon
  • Uygulamaya uygun doğrusallık ve tekrarlama hassasiyeti
  • Düşük sıcaklık kayması ve çok iyi elektromanyetik uyumluluk
  • IO-Link sayesinde durum izleme, kestirimci bakım ve format değişiklikleri için ideal

Hızlı, esnek ve hassas:

Manyetik alan pozisyon ölçüm sisteminizi bireysel gereksinimlerinize göre şimdi yapılandırın

BMP01

Kolay entegre edilebilir ve esnek bir şekilde yapılandırılabilir

32 mm'den 256 mm'ye kadar ölçüm aralıkları için

Ürün yapılandırması için
BMP02

En dar alanlarda bile güvenilir

22mm'ye kadar kısa ölçüm aralıkları için

ürün yapılandırmasına

Downloads

  • BMP02 magnetic field positioning systems
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.