Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

09.03.2018

Balluff genel merkezini genişletiyor

Bölgeye bağlılık: Balluff, Neuhausen'deki şirket merkezini genişletiyor

Balluff genel merkezini genişletiyor

Otomasyon uzmanı Balluff, Neuhausen ad F'deki şirket merkezinin yeni inşaatı ve genişletilmesi için planlarını sunuyor. İnşaatın 2019 yılında başlaması planlanıyor. Yeni kampüs daha sonra toplam 1250 çalışan için iş sunacak.

Otomasyon uzmanı Balluff'un yaklaşık bir asır önce kurulmasından bu yana, genel merkezi Neuhausen ad F'de bulunuyor. Şirket binalarının, şirketin büyümesi nedeniyle 2013'ten beri sınırlarına ulaşacağı şimdiden öngörülebilirdi. Her şeyden önce, Schurwaldstrasse'deki konum, lojistik ve ofis alanına odaklanarak genişletilecekti. Ancak 2015'ten beri Balluff genel merkezinin uzun vadeli gelişimi ön plana çıktı. Çeşitli ve sürdürülebilir çözümler elde etmek için şirket bir mimari yarışmaya karar verdi. Ağustos 2017'deki duyurudan karara kadar sadece dört ay geçti. Dokuz mimarlık ofisi tekliflerini sundu ve Aralık ayının başında on bir kişilik jüri oybirliğiyle Grüntuch Ernst Architects'in tasarımı lehine karar verdi. İki aşamalı konsept, Schurwaldstrasse'deki önceki genel merkezin yenilikçi bir ofis ve geliştirme binasını ve Plieninger Strasse'de entegre bir müşteri ve eğitim merkezi ile temsili bir şirket merkezini içerecek şekilde genişletilmesini içeriyor. Konsept Ocak ayında Neuhausen belediye meclisine sunuldu. Ofis ve geliştirme binasının inşaatına başlanması 2019 yılı için planlanmıştır. Balluff için bina projesi, şirket tarihindeki en büyük yatırımlardan biridir.

Geleceği mimari olarak yakalayın

İki yeni bina, önceki Balluff şirket merkezini yeniden düzenliyor, çünkü şu anda Neuhausen'de farklı konumlara yayılmış olan çeşitli kurumsal bölümler gelecekte tek bir kampüste toplanacak. Schurwaldstrasse'deki yeni çok işlevli ofis ve geliştirme binası, yeni kampüsün güçlü bir merkezinin merkezi eksenini oluşturuyor. On iki metre yüksekliğe ulaşan yapı, salon benzeri yapısıyla teknik bir üretim yeri tipolojisini andırıyor. Bir iç sokak görevi gören geniş bir merkezi rampa, açık iletişim alanları ve yeni şirket restoranı, Balluff çalışanları için merkezi toplantı yerleri sunuyor.

Otobandan gelen şirket merkezinin Plieninger Strasse'deki genişlemesi, gelecekte kendine özgü dinamizmi ile dikkatleri üzerine çekecek.Yeni binanın dış cephesi ölçülü ve aynı zamanda alternatif içe dönük, yenilikçi bir iç konsept sunuyor. kapalı odalar ve dışa dönük iletişim alanları. 1100 metrekare taban alanı üzerine kurulu yeni binada konferans, etkinlik, ofis ve toplantı salonları bulunuyor. Berlin'deki Grüntuch Ernst mimarlık ofisinin ortak sahibi Armand Grüntuch, "Mimari olarak, her iki bina da benzer bir temel fikri takip ediyor: hareket, ilham ve etkileşim için resmi ofis alanları ve gayri resmi alanların değişimi, ekip oluşturma ve işbirliği için" diyor.

Modern çalışma dünyaları

Yeni bina Balluff Group'un sürekli büyümesinin bir sonucudur. Dünya çapında 3.600'den fazla çalışanı ve 2016 yılında toplam 378 milyon Euro'luk cirosu ile otomasyon uzmanı, uzun süredir büyüme yolunda ilerliyor. Sadece son beş yılda, Neuhausen tesisindeki iş gücü yaklaşık yüzde 38 artarak 1.000'den fazla çalışana ulaştı. Yeni inşaat ve genişleme, uzun vadede işleri tek bir kampüste yoğunlaştırma imkanı sunuyor. Bu, işe gidiş gelişleri ve trafiği kısaltır. Balluff Genel Müdürü Katrin Stegmaier-Hermle seçimi şöyle açıklıyor: "Bu konsept, büyümemizi ve gelecekteki yönelimimizi ideal bir şekilde yansıtıyor: projelerde iletişimi ve işbirliğini destekleyen ve yenilikçi çalışma için alan sunan modern çalışma ortamları."

Neuhausen'e bağlılık

Tesiste 1000'den fazla çalışanı bulunan Balluff, Neuhausen'de ve tüm bölgede önemli bir işverendir. Endüstri 4.0'ın öncüsü olan otomasyon uzmanı, uzun vadede yüksek kaliteli işleri garanti eder. Katrin Stegmaier-Hermle, "Neredeyse 100 yıllık şirket tarihinden sonra bile, genel merkezin daha da geliştirilmesine yatırım yapıyor olmamız Neuhausen topluluğuna açık bir taahhüttür," dedi. “Onunla erken ve her zaman temas halindeydik. Bu açık ve yakın işbirliğini gerçekten takdir ediyoruz. ”Yeni bina Neuhausen topluluğu için de bir neşe kaynağı. “Elbette Balluff'un bu yeni bina ile Neuhausen'e olan net bağlılığını yeniliyor olmasından son derece memnunuz. Uzaktan görülebilen yeni bina büyük bir fırsat. Şirketin kendisini konumlandırması ve aynı zamanda bir topluluk olarak bizim için, çünkü kesinlikle başka bir kentsel ve mimari vurgu olacaktır. Balluff şirketi sadece Neuhausen'e ait - ve bununla gurur duyuyoruz ”diyor Belediye Başkanı Ingo Hacker.

Balluff şirketi hakkında

1921 yılında Neuhausen ad F.'de kurulan Balluff ve dünya çapında 3.600 çalışanı, endüstriyel otomasyonda yenilikçi teknoloji, kalite ve sektörler arası deneyimi temsil etmektedir. Lider bir sensör ve otomasyon uzmanı olarak, aile şirketinin dördüncü nesli, bütünsel sistem çözümleri için kapsamlı bir yenilikçi sensör, tanımlama ve ağ teknolojileri ve yazılım portföyü sunar.
2016 yılında Balluff Group, yaklaşık 378 milyon Euro'luk satış kaydetti. Neuhausen ad F.'deki merkezi şirket merkezine ek olarak Balluff, dünya çapında satış, üretim ve geliştirme lokasyonlarına sahiptir ve 68 ülkede 37 yan kuruluş ve diğer acentelerle kurulmuştur. Bu, müşteriye ürünlerin dünya çapında hızlı bir şekilde bulunmasını ve doğrudan yerinde yüksek kaliteli tavsiye ve hizmet garantisi verir.

Downloads

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.