Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

05.09.2024

Balluff, küresel zorluklara rağmen sürdürülebilir büyüme ve yenilikçi gücüne odaklanıyor

2023 mali yılı ve mevcut durum

Balluff yönetim ekibi: Frank Nonnenmann, Katrin Stegmaier-Hermle, Florian Hermle (soldan)

Balluff 2023 mali yılını başarılı bir şekilde geride bıraktı: 599 milyon Euro'luk cirosuyla Filder bölgesinin sensör ve otomasyon uzmanı için üst üste üçüncü rekor yılı oldu. İçinde bulunduğumuz mali yılda iş hacmi önemli ölçüde negatif olsa da Balluff gelecek için stratejik olarak iyi bir konumda olduğuna inanıyor.

Balluff elde edilen büyümeden memnun: 599 milyon Euro ile aile şirketi cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 5,7 oranında arttırdı. Networking ve Positioning iş alanları özellikle güçlü bir şekilde büyüdü. Genel Müdür Katrin Stegmaier-Hermle, "Küresel bir ekip olarak birlikte başardıklarımızdan gurur duyuyoruz" diye vurguluyor.

Üst üste üç rekor yılın ardından 2024 mali yılı, zorlu jeopolitik koşullar ve zayıflamaya devam eden küresel ekonomi nedeniyle şirket için zorlu geçiyor. Birçok müşteri yatırımlarını erteliyor ya da parça krizi sırasında stokta bulunan parçalarla proje gerçekleştiriyor. Şirket bu duruma maliyet azaltıcı önlemlerle ve Temmuz ayından bu yana çalışma saatleri ve ücretlerde düşüşü ile yanıt veriyor.

Kısa süreli çalışma Ekim ayından itibaren uygulanacak. Gelecekteki yatırımlar önceliklendirilmekte ve fizibilite açısından gözden geçirilmektedir. Katrin Stegmaier-Hermle şunları vurguluyor: "Mevcut durum bizden çok şey talep ediyor. Ancak bir şirketler grubu olarak gelecek için iyi konumlanmış durumdayız çünkü dirençli, yenilikçi, dijital ve güçlü bir ekibe sahibiz."

Esnekliğe ve çalışanlara yatırım

Genel Müdür Frank Nonnenmann, "Kendi dayanıklılığımızı teşvik etmek önemlidir ve bizi geleceğe hazır hale getirir," diye vurguluyor. "Bölgeselleşme ve çeşitlendirme bunun için önemli." Hizmet verdiği sektörleri çeşitlendirmek, sensör ve otomasyon uzmanını müşteri talebine daha az bağımlı hale getiriyor.

Aynı zamanda, şirket yakın geçmişte kendi üretim ve lojistik ağını önemli ölçüde güçlendirdi: EMEA, APAC ve AMERICA bölgelerindeki üç büyük ölçekli üretim tesisi, üretim ağını sağlamlaştırıyor ve kısa teslimat sürelerini ve yüksek teslimat kapasitesini garanti ediyor.

Neuhausen'deki en büyük işveren olan Balluff, şirket merkezine de yatırım yapıyor ve inovasyon ve yetkinlik merkezini daha da genişletiyor. Son teknoloji çalışma koşulları sunan yeni yönetim binası önümüzdeki yılın başında hizmete girecek.

EMEA, APAC ve AMERICA bölgelerinde - burada Aguascalientes'te - üç büyük ölçekli üretim tesisinin kurulması, üretimi sağlamlaştırmakta ve kısa teslimat süreleri ile yüksek teslimat kapasitesini garanti etmektedir.

Genel Müdür Florian Hermle, "Ekibin yenilikler geliştirmesine olanak tanıyan bir çerçeve oluşturmayı görev olarak görüyoruz" diye açıklıyor. Uluslararası ağ oluşturma da teşvik ediliyor. Balluff, dünya çapındaki yaklaşık 3900 çalışanına optimum işbirliği için koşullar sunuyor. Hermle, "Bir kuruluş olarak uluslararasılaşmaya devam etmemiz ve bu nedenle küresel Balluff ekibinin güçlü yönlerini kullanabilmemiz bizim için önemli" diye vurguluyor.

Balluff şirketi hakkında

1921 yılında Neuhausen a. d. F.'de kurulan Balluff, dünya çapında 3900 çalışanıyla endüstriyel otomasyonda yenilikçi teknoloji, kalite ve sektörler arası deneyim anlamına gelmektedir. Önde gelen bir sensör ve otomasyon uzmanı olarak dördüncü nesil aile şirketi, yüksek kaliteli sensör, tanımlama, ağ ve yazılım çözümlerinden oluşan kapsamlı bir portföy sunmaktadır.

Balluff Group 2023 yılında yaklaşık 599 milyon Euro ciro elde etmiştir. Neuhausen a. d. F.'deki merkeze ek olarak, Balluff'un dünya çapında satış, üretim ve geliştirme yerleri vardır ve 61 ülkede 38 yan kuruluş ve diğer acenteler tarafından temsil edilmektedir. Bu, müşterilere ürünlerin dünya çapında hızlı bulunabilirliğini ve doğrudan yerinde yüksek kalitede tavsiye ve hizmeti garanti eder.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.