Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

28.02.2024

Balluff'ta yapay zeka: GenAI ile ilerliyoruz

Balluff, şirketteki dijital dönüşümü ilerletmeye devam ediyor: bu yıldan beri yapay zeka tabanlı bir chatbot ve yazılım geliştirme için yapay zeka destekli bir asistan, çalışanları günlük işlerinde destekliyor.

Bu yıldan beri, yapay zeka tabanlı bir chatbot ve yazılım geliştirme için yapay zeka destekli bir asistan Balluff çalışanlarını günlük işlerinde destekliyor.

Balluff, akıllı çözümleriyle dijitalleşmeyi ileriye taşıyor. Amaç, klasik otomasyon teknolojisi (OT) ile bilgi teknolojisini (BT) akıllıca birleştirmek. Sensör ve otomasyon uzmanı, bu yıldan beri yapay zeka (AI) alanında iki yeni girişimle şirket içinde de dijital dönüşümün ortasında: kendi geliştirdiği AI tabanlı bir sohbet robotu (BalluffGPT) ve AI destekli bir kod asistanı (GitHub Copilot). Her ikisi de şirkette dünya çapında kullanılıyor.

Yüksek güvenlik standartları garantili

Küresel BT Başkanı ve Balluff'un Yapay Zeka Görev Gücü üyesi Patrick Wild, "Yapay zeka halihazırda çözümlerimizin çoğunda kullanılıyor - ancak teknolojiyi günlük işlerimizde hem verimliliğimizi hem de etkinliğimizi artırmak için de kullanıyoruz" diyor. Odak noktası, metin, görüntü veya kod gibi yeni içerikler oluşturan ve bu nedenle geniş bir hedef kitleye hitap eden üretken yapay zeka (GenAI).

Yapay zeka tabanlı bir sohbet robotu olan BalluffGPT, çalışanlara sorularına yanıt veriyor. Wild, "Araç kendi bulut altyapımızda geliştirildi ve bu nedenle tüm yüksek güvenlik standartlarını karşılıyor" diyor. Dahili veri ve belgeler temelinde çalışacak ve böylece örneğin bilgi veritabanlarından veya İK departmanından gelen bilgileri işleyecek başka Balluff botları geliştirme planları var. GitHub Copilot, geliştiricilerin daha hızlı ve daha verimli kod yazmalarına yardımcı olan yapay zeka destekli bir kod asistanıdır.

İnovasyon ve verimlilik

Wild, "Balluff'ta, iki yapay zeka girişimimizi gerçek oyun değiştiriciler olarak görüyoruz" diyor ve ekliyor: "Çünkü bunlar yalnızca yenilik yapma yeteneğimizi artırmakla kalmıyor, aynı zamanda birçok alanda günlük işlerimizi basitleştiriyor ve hızlandırıyor." Meslektaşların açıklığı burada çok önemli. Yeni araçların güvenli ve mantıklı kullanımına yönelik yapay zeka kılavuzlarına ek olarak, çalışanlara diyalog ve eğitim için çeşitli fırsatlar sunuluyor. Önemli olan şu: "Yapay zeka hiçbir çalışanımızın yerini almıyor. Ancak becerilerimizi geliştirmemize ve böylece müşterilerimiz için tekrar tekrar en iyi çözümleri bulmamıza yardımcı oluyor."

Balluff şirketi hakkında

1921'de Neuhausen a. d. F.'de kurulan Balluff ve dünya çapındaki 3900 çalışanı, endüstriyel otomasyonda yenilikçi teknoloji, kalite ve sektörler arası deneyimi temsil etmektedir. Önde gelen bir sensör ve otomasyon uzmanı olarak dördüncü nesil aile şirketi, yüksek kaliteli sensör, tanımlama, ağ ve yazılım çözümlerinden oluşan kapsamlı bir portföy sunmaktadır. Balluff Group 2022 yılında yaklaşık 567 milyon Euro ciro elde etmiştir. Neuhausen a. d. F.'deki merkeze ek olarak, Balluff'un dünya çapında satış, üretim ve geliştirme yerleri vardır ve 61 ülkede 38 yan kuruluş ve diğer acenteler tarafından temsil edilmektedir. Bu, müşterilere ürünlerin dünya çapında hızlı bir şekilde bulunmasını ve doğrudan sahada yüksek kalitede tavsiye ve hizmeti garanti eder.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin