08.08.2026
BES Entry Line Portföyü artık yeni seçeneklerle
Endüktif sensör teknolojisinde daha fazla esneklik
BES Entry Line indüktif sensörlerin kendini kanıtlamış ürün yelpazesi, yeni kablolu ve NPN modelleriyle genişletiliyor. Yeni modeller, entegrasyon konusunda daha fazla esneklik, optimize edilmiş maliyet etkinliği ve yüksek hacimli otomasyon uygulamaları için daha da geniş bir uygulama yelpazesi sunuyor.
Makine üreticileri ve OEM’ler, küresel pazarlar için hem ekonomik hem de ölçeklenebilir otomasyon çözümleri sunmak zorundadır. Bu bağlamda, farklı bölgesel gereksinimleri ve makine konseptlerini verimli bir şekilde hayata geçirmek için esnek sensör varyantlarının önemi giderek artmaktadır.
BES Entry Line portföyünün kablo ve NPN varyantlarıyla genişletilmesiyle Balluff, standartlaştırılmış uygulamalar için daha da fazla seçenek sunuyor. Özellikle NPN çıkışlarının ve açık kablolama konseptlerinin yaygın olarak kullanıldığı pazarlarda, yeni varyantlar entegrasyonu kolaylaştırır ve küresel makine standardizasyonunu destekler.
Avantajlarınız bir bakışta
Kolay ve hızlı entegrasyon
Kablolu varyantlar, hızlı kurulum sağlar ve kablolama iş yükünü azaltır.
Daha düşük sistem maliyetleri
Daha az bileşen ve basit bağlantı, toplam maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olur.
Küresel makine konseptleri için daha fazla esneklik
Çeşitli seçenekler, farklı makine ve pazar gereksinimlerini karşılar.
Daha geniş anahtarlama mesafeleri sayesinde daha yüksek proses güvenilirliği
İki katına çıkarılan anahtarlama mesafesi, güvenilir algılama ve daha fazla montaj toleransı sağlar.
Maliyet açısından kritik yüksek hacimli uygulamalar için optimize edilmiştir
Yüksek üretim hacimli uygulamalar için cazip bir fiyata güvenilir performans.
Mevcut modeller
Boyutlar: M8, M12 ve M18
Gövde seçenekleri: kısa ve uzun modeller
Bağlantı türleri: Kablo, fiş ve M12 konektörlü pigtail
Çıkış seçenekleri: PNP ve NPN
Bu çeşitlilik, uygun sensörün seçimini kolaylaştırır ve mevcut makine ve tesis konseptlerine hızlı entegrasyonu mümkün kılar.
Genişletilmiş BES Entry Line portföyü, en çeşitli uygulamalar için kapsamlı bir mekanik ve elektriksel model yelpazesi sunar.
Kapsamlı BES Entry Line ürün yelpazesini şimdi keşfedin
Burada uygulamanız için uygun çözümü hızla bulun ve daha fazla esneklik, kolay entegrasyon ve cazip bir fiyat-performans oranından yararlanın.Downloads
-
The standard portfolio for BES inductive sensors – simple and good