Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

28.08.2024

BMF T Yuvası manyetik sensörü

Otomasyonda daha fazla esneklik için

BMF T Yuvası manyetik sensörü

Balluff'un manyetik sensörleri modern endüstride vazgeçilmezdir. Fabrika otomasyonundan robotiğe kadar geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılırlar. Temassız konum algılamaları ile Balluff'un manyetik alan sensörleri kesinlikle güvenilir ve aşınmasızdır: temas erozyonu yok, zıplama yok ve sadece temiz anahtarlama noktaları - yüksek seyahat hızlarında bile.

BMF T-Slot, manyetik sensörler dünyasında yeni standartlar belirliyor. Özellikle olağanüstü fiyat-performans oranı ve mıknatısların hem eksenel hem de radyal olarak hizalanmasını otomatik olarak tanıyan yenilikçi yeteneği sayesinde. Bu da onu malzeme taşıma, pnömatik sistemler ve paketleme ekipmanı segmentlerindeki OEM'ler ve son kullanıcılar için ilk tercih haline getiriyor.

Maliyet verimliliği gelişmiş algılama ile buluşuyor

BMF T-Slot, performanstan ödün vermeden temel unsurlara odaklanarak ürün yelpazemizde akıllıca bir sadeleştirmeyi temsil ediyor. Balluff böylece müşterilerimiz için sadece seçim sürecini basitleştirmekle kalmayıp aynı zamanda önemli maliyet tasarruflarına da yol açan daha yalın ve daha verimli bir teklif sunuyor. Bu, mıknatısların hem eksenel hem de radyal olarak hizalanmasını otomatik olarak tanıma yeteneği ile örneklendirilmiştir.

Sistemin şeffaflığı ve kullanılabilirliği, sorunsuz çalışma ve kolay bakım sağlar. Aynı zamanda, yukarıdan montaj ve demontaj özellikle basittir ve mevcut sistemlere hızlı ve karmaşık olmayan entegrasyona izin verir. Sıkıştırma vidasının optimizasyonu ile birlikte bu, BMF T-Slot'u yalnızca verimliliği artırmakla kalmayıp aynı zamanda operasyonel güvenilirliği de geliştiren rakipsiz bir çözüm haline getirir.

Özel özellikler

  • En iyi fiyat-performans oranı
  • Eksenel ve radyal hizalamanın otomatik tespiti
  • Sıkıştırma vidasının optimizasyonu
  • Sistemin şeffaflığı ve kullanılabilirliği
  • Yukarıdan basit montaj/demontaj

Pnömatik silindirlerde BMF T-Slot manyetik sensörler

Silindir sensörleri, pnömatik silindirlerde pistonun konumunu tespit etmek için kullanılır. Doğrudan silindir üzerine monte edilirler.

Mıknatıslanamayan malzemeden (örn. alüminyum, pirinç veya paslanmaz çelik) yapılmış gövde duvarından piston üzerine monte edilmiş halka mıknatısı algılarlar.

Tutucularda BMF T-Slot manyetik sensörler

Tutucular (küçük parça tutucular, üniversal tutucular, büyük stroklu tutucular, döner tutucular) iş parçalarının güvenli ve hassas bir şekilde taşınması için idealdir.

Tutucuları manyetik anahtarlarla donatma seçeneği işlevselliklerini, proses güvenilirliklerini ve üretkenliklerini artırır.

Ürünlerimiz

Manyetik alan sensörü BMF T-Yuvası

BMF00PN

BMF00PM

BMF00PP

BMF00PW

BMF00PN

Slot tipi
T kanal
Boyut
23.5 x 5 x 5.5 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Kablo
TPU, 1 m
Uygulama
T kanallı pnömatik silindir. Boyutlar için ürün görünümü içindeki çizime bakın.
Montaj
T kanal içine üstten takılabilir
Dış gövde malzemesi
PA 12
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
3000 Hz
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...85 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
UKCA
WEEE
BMF00PM

Slot tipi
T kanal
Boyut
23.5 x 5 x 5.5 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Bağlantı
M8x1-erkek, 3-pin
Kablo
TPU, 0.3 m
Uygulama
T kanallı pnömatik silindir. Boyutlar için ürün görünümü içindeki çizime bakın.
Montaj
T kanal içine üstten takılabilir
Dış gövde malzemesi
PA 12
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
3000 Hz
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...85 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
UKCA
WEEE
BMF00PP

Slot tipi
T kanal
Boyut
23.5 x 5 x 5.5 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Bağlantı
M8x1-erkek, 4-pin
Kablo
TPU, 0.3 m
Uygulama
T kanallı pnömatik silindir. Boyutlar için ürün görünümü içindeki çizime bakın.
Montaj
T kanal içine üstten takılabilir
Dış gövde malzemesi
PA 12
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
3000 Hz
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...85 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
UKCA
WEEE
BMF00PW

Slot tipi
T kanal
Boyut
23.5 x 5 x 5.5 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Kablo
TPU, 2 m
Uygulama
T kanallı pnömatik silindir. Boyutlar için ürün görünümü içindeki çizime bakın.
Montaj
T kanal içine üstten takılabilir
Dış gövde malzemesi
PA 12
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
3000 Hz
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...85 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
UKCA
WEEE

Montaj braketi

BAM01MA

BAM01M9

BAM01Y9

BAM02W1

BAM01MA

Çalışma prensibi
BMF montaj braketi
Uygulama
Bağlantı kollarına sahip pnömatik silindir
Piston çapı: hepsi
Kullanım
BMF 235 manyetik sensörler için
Malzeme
Alüminyum
BAM01M9

Çalışma prensibi
BMF montaj braketi
Uygulama
Bağlantı kollarına sahip pnömatik silindir
Piston çapı: hepsi
Kullanım
BMF 235 manyetik sensörler için
Malzeme
Alüminyum
BAM01Y9

Çalışma prensibi
BMF montaj braketi
Uygulama
Pnömatik silindir, kanalsız yuvarlak veya bağlantı kolu ile
Piston çapı ≤8 - 110 mm
Kullanım
BMF 307 manyetik sensörler için
BMF 235 manyetik sensörler için
Malzeme
Alüminyum
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
BAM02W1

Çalışma prensibi
BMF montaj braketi
Uygulama
Pnömatik silindir, kanalsız yuvarlak veya bağlantı kolu ile
Piston çapı 8 - 25 mm
BMF 307 ve BMF 315 için
Kullanım
BMF 307 manyetik sensörler için
Malzeme
Paslanmaz çelik
Çinko döküm
Ortam sıcaklığı
-30...80 °C

Downloads

  • The BMF Magnetic Sensor
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.