Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

22.04.2026

Bölge 2'deki hidrolik silindirler için BTL manyetostriktif konum sensörü

Hidrojen ve enerji sektöründeki zorlu uygulamalar için

Hidrojenin fosil yakıtlara umut verici bir alternatif olarak görüldüğü enerji sektöründe, gelişmiş teknolojik çözümlere duyulan ihtiyaç sürekli artmaktadır. Bu gereksinimleri karşılamak için, manyetostriktif BTL sensör portföyümüzü potansiyel olarak patlayıcı ortamlar için bir varyant içerecek şekilde genişlettik. Yeni sensör, Bölge 2 hidrolik silindirlerde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiştir ve 90°C'ye kadar çalışma sıcaklıkları için tasarlanmıştır.

Pazar gereksinimlerine odaklanma

Pozisyon ölçüm sensörümüz tehlikeli ortamlarda güvenli çalışma için tasarlanmıştır ve ilgili tüm endüstri standartlarını karşılar. Zorlu uygulamalar için geliştirilmiştir, dayanıklılığı ile etkileyicidir ve tutarlı, güvenilir performans sağlar. Ayrıca sensör, geniş sensör teknolojileri, bağlantı kabloları, hub'lar ve master'lar yelpazemizle sorunsuz bir şekilde entegre olarak sistem olanaklarını genişletir.

Bu yükseltme ile Bölge 2'deki yüksek sıcaklık uygulamalarına yönelik artan talebe yanıt veriyoruz. Önceki çözümler 60°C ile sınırlıyken, yeni BTL zorlu koşullar altında bile sağlam ve güvenilir performans sunuyor. Doğru sensörü seçmek ve sipariş etmek, çevrimiçi ürün konfigüratörümüz ve web mağazasındaki sipariş sistemi sayesinde özellikle kolay ve verimlidir.

Enerji sektöründeki uygulamalar

Yeni BTL çubuk çeşidi hidrojen yakıt ikmal istasyonları için idealdir - özellikle hidrolik silindirlerin verimli süreçler sağladığı hidrojen sıkıştırma gibi uygulamaların yanı sıra contaların sorunsuz bir şekilde değiştirilmesini sağlayan otomatik conta değişimi için de idealdir. Sürdürülebilir enerji çözümlerine giderek daha fazla odaklanan bir dünyada, sensörümüz yalnızca en yüksek teknik gereksinimleri karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda çevre dostu teknolojilere geçişi de aktif olarak destekliyor.

Özel özellikler

  • Bölge 2 için uygun ve 90°C'ye kadar
  • İlgili endüstri standartlarına uygundur
  • Dayanıklı ve güvenilir
  • Sorunsuz sistem entegrasyonu
  • Hidrolik silindirler kullanarak hidrojeni sıkıştırmak için idealdir

Ürünlerimiz

Çubuk tasarımında BTL manyetostriktif konum sensörleri

BTL4R0E

Arayüz: SSI; ölçüm uzunluğu: 350 mm

BTL4R0F

Arayüz: Analog; ölçüm uzunluğu: 1525 mm

BTL4R0E

Arayüz: SSI; ölçüm uzunluğu: 350 mm

Stil
Ex Manyetik çubuk serisi
Montaj
Dişli flanş M18x1.5
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Mıknatıslar, maksimum adet
1
Bağlantı
Kablo, 5.00 m, PUR
Arayüz
SSI
Ölçüm aralığı
350 mm
Maksimum örnekleme frekansı
1000 Hz
Maksimum doğrusalsızlık
±30 µm
Tekrarlama hassasiyeti
≤ ± 5 µm (tipik ± 2.5 µm)
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-40...60 °C
Ortam sıcaklığı maksimum
60 °C (Process temperature: 90 °C)
IP derecesi
IP68
Onay/Uyumluluk
CE
IECEx
ATEX
WEEE
Ex kategorisi
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
BTL4R0F

Arayüz: Analog; ölçüm uzunluğu: 1525 mm

Stil
Ex Manyetik çubuk serisi
Montaj
Dişli flanş M18x1.5
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Mıknatıslar, maksimum adet
1
Bağlantı
Kablo, 5.00 m, PUR
Analog çıkış
2x Analog, akım 4…20 mA
Ölçüm aralığı
1525 mm
Maksimum örnekleme frekansı
500 Hz
Maksimum doğrusalsızlık
±0.01 %FS
Tekrarlama hassasiyeti
± 5 µm
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-40...60 °C
Ortam sıcaklığı maksimum
60 °C (Process temperature: 90 °C)
IP derecesi
IP68
Onay/Uyumluluk
CE
IECEx
ATEX
WEEE
Ex kategorisi
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db

Downloads

  • Smartlight Rigid – compact. Bright. Versatile.
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin