Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

18.10.2023

Çin'de Yetiştirilen

Balluff, Chengdu'daki kapasitelerini yeni bir binayla genişletiyor. Şirket yaklaşık 20 yıldır burada faaliyet gösteriyor ve bu süre zarfında sadece gruba değil, birçok çalışana da yakınlaştı.

Balluff Sensors'ta çalışmanın keyfini çıkarın (soldan): Xu Yan, Genel Müdür Oortwijn Erik, Wang Liting ve He Wencheng.Balluff Sensors'ta çalışmanın keyfini çıkaranlar (soldan): Xu Yan, Genel Müdür Oortwijn Erik, Wang Liting ve He Wencheng.

Balluff, Temmuz ayının başında Çin'in Chengdu kentinde 6.000 m²'lik yeni bir binanın açılışını yaptı; böylece üretim alanı bir anda yüzde 75 oranında büyüdü ve üretim hacmi iki katına çıkarılabildi. Chengdu'daki tesis, Veszprém (Macaristan) ve Aguascalientes'teki (Meksika) iki tesisle birlikte Balluff'un üç büyük üretim tesisinden biri. Sensör ve otomasyon uzmanı, sadece burada yılda 3.700.000'den fazla endüktif ve mekanik sensörün yanı sıra endüstriyel otomasyon ve diğer ürünler için doğrusal yer değiştirme ölçüm sistemleri üretmektedir. Yeni üretim alanının bir avantajı, evrensel olarak tasarlanmış olması ve böylece gelecekte hangi ürün gruplarının ve ürünlerin burada üretileceği konusunda tam esneklik sunmasıdır.

Bütünsel olarak modern

Yeni binayı planlarken Balluff için tüm alanın bütüncül bir görünüme sahip olması önemliydi. Bu nedenle sensör ve otomasyon uzmanı önceki bina kompleksini de modernize etti: Balluff'ta Genel Müdür olarak küresel üretim ve lojistik ağının kurulmasından sorumlu olan Frank Nonnenmann, "Özellikle teknik altyapıda sürdürülebilir çözümlere odaklandık" diyor. Planlama aşamasında lojistiğe de özel önem verildi: Eski ve yeni üretim alanları kısa iç nakliye rotaları ile birbirine bağlandı. Dijital bir destek sisteminin devreye girmesi, yüksek raflı depodaki süreçleri daha akıllı ve hızlı hale getiriyor. En son üretim teknolojisi sayesinde Balluff esnektir: tek parçadan büyük serilere kadar her şey mümkündür. Nonnenmann, farklı üretim seçeneklerinin avantajlarını vurguluyor: "Ürün çeşitliliği ve hassasiyetindeki bu güçle, genişleme, Çinli ve Chengdu tedarikçilerinin ek olarak yararlanacağı ve işlerini genişleteceği daha fazla ürün ve bileşen yerelleştirmesine yol açacaktır."


Ürün çeşitliliği ve hassasiyetindeki bu güçle, genişleme, Çinli ve Chengdu tedarikçilerinin ek olarak fayda sağlayacağı ve işlerini büyüteceği daha fazla ürün ve bileşen yerelleştirmesine yol açacaktır.

Frank Nonnemann, Geschäftsführer bei Balluff


Balluff Çin'de

Balluff Çin'de uzun süredir faaliyet göstermektedir: 1994 gibi erken bir tarihte, şirket Şangay'da ilk servis şubesini kurmuş ve 1996'dan itibaren Chengdu'da harici bir ortak aracılığıyla ilk sensörlerini üretmiştir. Balluff nihayet 2004 yılında Chengdu'da yan kuruluşunu kurdu ve üç yıl sonra kendi fabrikasını açtı. "Bununla öncü bir iş yaptık. Çünkü o zamanlar buradaki ilk Alman üretim şirketiydi" diyor Balluff Sensors (Chengdu) Genel Müdürü Erik Oortwijn. O zamandan bu yana şehir, Çin'in batısındaki en büyük ikinci ekonomik merkez haline geldi. Şehir hızla gelişiyor. Oortwijn, Balluff'un yeni binaya yaklaşık 50 milyon RMB (yaklaşık 6,5 milyon avro) yatırım yapmış olmasını Çin'e açık bir bağlılık olarak görüyor: "Bir binaya yapılan yatırım bin kelimeden daha fazlasını söylüyor." Nonnenmann Balluff'un Çin stratejisini açıklarken bunu doğruluyor: "Bize göre Çin üretim otomasyonu pazarı uzun süre istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edecek. Böyle bir pazarda, gerçek müşteri yakınlığı felsefemizle var olmalıyız ve var olmak istiyoruz." Chengdu'daki tesis Balluff için önemli bir rol oynuyor: burada ürün yenilikleri sadece Çin pazarı için değil, küresel pazar için de üretiliyor. Üretim ve lojistik ağında, lokasyon APAC bölgesi için bölgesel tedarikçi ve endüktif sensörler için lider fabrika işlevini üstleniyor.


Her çalışan saygı gördüğünü hisseder. Hangi pozisyonda olduğunuz önemli değil - herkes şirketin başarısı için önemlidir.

He Wencheng, Balluff Sensors (Chengdu)


Bir işveren olarak Balluff

Bir işveren olarak Balluff, Chengdu'da çok iyi bir üne sahip. Oortwijn, "Çok sayıda uzun süredir çalışanımız var" diyor ve ekliyor: "Bu düşük iş gücü devri Çin işgücü piyasası için istisnai bir durum ve Balluff'un burada bir işveren olarak kazandığı büyük güveni gösteriyor." Çalışanlar kendilerini değerli hissediyor. Uzun süredir çalışanlardan biri Balluff'un çalışanlarının gelişimine yatırım yapmasını takdir ettiğini vurguluyor. Şirket aynı zamanda çalışanlar arasında üretkenliği ve memnuniyeti de artırıyor. Balluff'un her yerinde olduğu gibi, çalışanlara yüksek derecede esneklik sunulmakta ve iyi bir işbirliği için gerekli koşullar yaratılmaktadır. Örneğin, tüm çalışanlar için iyi bir iş-yaşam dengesine dikkat edilir ve geziler, barbekü akşamları veya aile günleri gibi çok çeşitli ekip oluşturma önlemleri vardır. Chengdu'da lojistikten sorumlu olan Wang Liting, "Bu, kişisel stres düzeyini azaltıyor" diye vurguluyor. Şirketin iletişim politikası özellikle takdir ediliyor: Hiyerarşik sınırların ötesinde net kurallar ve açık iletişim var. "Her çalışan saygı gördüğünü hissediyor. Hangi pozisyonda olduğunuz önemli değil - herkes şirketin başarısı için önemli" diyen He Wencheng, Chengdu'daki Balluff'taki hissiyatı böyle tanımlıyor. Ayrıca, Chengdu'daki çalışanlar lokasyondaki iyi çalışma koşullarını takdir ediyor. BNI üretiminde ekip lideri olan Peng Jin, "Ekipman yüksek kalitede ve güncel tutuluyor" diye vurguluyor. Bu doğrultuda, yeni binada çalışanlar için altyapının genişletilmesi de düşünülmüş ve soyunma odaları, eğitim odaları veya park yerleri planlanmıştır. Balluff şimdi bir işveren olarak iyi ününden faydalanmak istiyor, çünkü yeni bina ile şirket hızla doldurulması gereken 300 yeni iş yaratıyor.

1
2
3
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.