Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

17.01.2024

Donanım ve yazılımın simbiyozu

Gerçek zamanlı izleme, verimli üretim, kestirimci bakım, sanal devreye alma: yazılım çözümleri akıllı üretimde çok önemlidir. Balluff yıllardır yazılım uzmanlığını sürekli olarak genişletiyor: müşteri odaklı, çapraz konumlu, güvenli ve çevik.

Gerçek zamanlı izleme, verimli üretim, kestirimci bakım, sanal devreye alma: yazılım çözümleri akıllı üretimde çok önemlidir. Balluff yıllardır yazılım uzmanlığını sürekli olarak genişletiyor: müşteri odaklı, çapraz konumlu, güvenli ve çevik.

Dijital ikizler, kestirimci bakım veya akıllı depo yönetimi: kullanımı kolay yazılımlarla fabrika dijitalleşmesi ve otomasyon çözümleri için otomasyon bileşenleri geliştirmek - sensör ve otomasyon uzmanı Balluff'un hedefi budur. Sonuçta, üreticilerin yazılım özelliklerine ve veri arayüzlerine ihtiyacı var. Üretimde verimliliği artırmak, duruş sürelerini önlemek ve sanal devreye alma ve gerçek zamanlı durum izleme gibi IIoT vakalarını mümkün kılmak için.

Bu nedenle aile şirketi yıllardır yazılım geliştirme uzmanlığını sürekli olarak genişletiyor. Balluff, 2017 yılında iki başarılı satın alma ile ileriye doğru bir kuantum sıçraması yaptı. O dönemde, yazılım şirketi iss innovative software services GmbH (iss) ve makine görüşü öncüsü Matrix Vision GmbH (MV) şirketler grubunun bir parçası oldu.


Üretim ve otomasyonun geleceği dijital olacak.

Dr. Markus Jung, Head of Software Engineering bei Balluff


Dijital olarak ileriye

Balluff Yazılım Mühendisliği Başkanı Dr. Markus Jung, "Üretim ve otomasyonun geleceği son derece dijital olacak" diyor. Kendisinin bolca deneyimi var: Bilgisayar bilimleri okuduktan ve Viyana'da doktorasını tamamladıktan sonra Güney Kore ve Almanya'daki şirketler için IoT çözümleri geliştirdi.

"Daha fazla yazılım kullanımına yönelik teknolojik değişim son yıllarda açıkça fark edilebilir hale geldi. Özellikle bileşenler giderek daha fazla yazılım özelliğine sahip oluyor" diyor Jung. "Balluff'ta, yazılımı ürün yazılımı olarak doğrudan ürünlerimize entegre ediyoruz - örneğin akıllı otomasyon çözümleri ve izleme sistemlerimizle."

38 yaşındaki Jung, 2021 baharından bu yana şirkette Yazılım Geliştirme Müdürü olarak görev yapıyor.

Hedefe yönelik iletişim

Akıllı sensörler izleme söz konusu olduğunda birçok avantaj sunar. Örneğin, sisteme aşağıdaki gibi dijital arayüzler aracılığıyla bilgi sağlarlarIO-Linksisteme ek çevresel ve işletim bilgileri sağlar. IO-Link standardı, endüstriyel otomasyon için akıllı çözümler oluşturmayı mümkün kılıyor. Balluff'taki dahili start-up'lar, tüm bir sistem çözümünün geliştirilmesini ilerletmeye odaklanıyor: "Örneğin, makinelerdeki takım değişikliklerini optimize etmek, makinelerin durumunu izlemek ve stok seviyelerini izlemek için yazılım çözümleri kullanıyoruz."

Balluff'taki 100'den fazla yazılım geliştirici, üretimin dijital ikiz olarak sanal haritalanması gibi temel zorluklara çözüm buluyor.

Özelleştirilmiş çalışma şekli

Bugün Balluff'ta Neuhausen auf den Fildern'deki genel merkez, Vaihingen'deki yazılım evi ve 2022'de açılacak olan Macaristan'daki Budapeşte ve Veszrpém'deki yeni geliştirme ofisi de dahil olmak üzere dünya çapında çeşitli yerlerde 100'den fazla yazılım geliştirici çalışmaktadır. Yerel ekipler, tam olarak hedeflerine göre uyarlanmış bireysel çalışma süreçlerine sahiptir. Geliştiricilerin çoğu, lokasyonlardaki Yazılım Mühendisliği departmanında ve ürün geliştirme departmanları, yazılım evi ve inovasyon departmanımızla yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Örneğin Budapeşte'de ekip, Ürün Geliştirme ile yakın işbirliği içinde çalışmakta ve klasik donanım ile çevik yazılım geliştirmeyi hibrit bir çalışma sürecinde birleştirmektedir.

Ekipler, start-up'lara dayanan ve çalışanlara mümkün olan en büyük özgürlüğü sunan SIP'ler (Stratejik Kuluçka Programları) dahilinde yeni yazılım çözümleri geliştiriyor. Ve tüm bunlar şirket altyapısının gücüyle birlikte gerçekleşiyor.

Amaç, müşterilere gerçek katma değer sunan özelleştirilmiş, kullanıcı dostu ve yenilikçi yazılım çözümleri geliştirmektir - yıllar içinde değil, birkaç ay içinde. Çevik çalışma şekli müşteriye yöneliktir ve hıza yöneliktir. "Otomasyon endüstrisi ve yazılım pazarı sürekli olarak gelişiyor" diyor Jung. "Geliştirme ekiplerimize mümkün olan en iyi desteği sağlamak için yeni yazılım teknolojilerini yapılandırılmış bir şekilde analiz ediyor ve uygun olduğunda yazılım geliştirme için yeni yöntemler ve araçlar sunuyoruz.

Başarılı hibrit organizasyon yapısı

Balluff, koronavirüs pandemisinin yazılım geliştirmede modern çalışma biçimini kalıcı olarak değiştirdiği gerçeğinden yararlanıyor. Jung, "Artık farklı lokasyonlarda ve hibrit bir şekilde birlikte çalışıyoruz ve farklı çalışma modları uygulayabiliyoruz" diye vurguluyor.

İş arkadaşları ekip veya proje günleri ve atölye çalışmaları için düzenli aralıklarla bir araya geliyor. Bu haftalık olabileceği gibi, dağıtık ekipler söz konusu olduğunda her iki ila üç ayda bir de olabilir. Bu, ekip içinde işbirliğini ve iletişimi teşvik eder. Yazılım geliştirme de Balluff ürün ekipleriyle yakın işbirliği içinde çalışır. Yeni ürünlerin işlevleri düzenli istişarelerde tanımlanır ve optimum çözümü oluşturmak için donanım ve yazılım birleştirilir. Bu çalışma şekli karşılığını veriyor: Örneğin, ekipler web tabanlı bir sihirbaz geliştirerek bir sensörün yapılandırılmasını büyük ölçüde basitleştirdi. Ürünlerimizin güncellenebilirliği geliştirildi. Bir başka başarılı projede Balluff, büyük bir müşteri için bir web arayüzünün güvenlik gereksinimlerini karşılayan ilk tedarikçi oldu.

Her şey müşteri faydasıyla ilgili

Müşteri yararı, yazılım geliştirmenin merkezinde yer alır. "Ürün geliştirmede kalite, müşteri beklentileri ve hız arasında doğru dengeyi bulmak önemlidir. Bu nedenle hızlı başarısızlık prensibini uyguluyoruz: Fikirleri hızlı bir şekilde denemek, gerekirse başarısız olmak ve hedefe yönelik bir şekilde daha da geliştirmek. Bu sayede yeni ürünlerin geliştirilmesini önemli ölçüde hızlandırabiliyoruz" diyerek yaklaşımını açıklıyor. SIP'ler de buna katkıda bulunuyor. Buradaki ekipler çok bağımsız bir şekilde ve kullanıcılar ve müşterilerle doğrudan diyalog halinde çalışıyor. Bu deneyim erken bir aşamada geliştirmeye aktarılıyor. Balluff ayrıca, ürün fikirlerini ilk aşamadan itibaren kullanıcı dostu olma açısından test etmek için kullanıcı deneyimi (UX) alanındaki uzmanlığını önemli ölçüde genişletti.

Gelecek için yazılım

Yön açıktır: yazılım oranı ile bileşenlerin bellek ve bilgi işlem gücü artmaya devam edecektir. Balluff yazılım ekipleri geleceğe hazırdır ve diğer departmanlarla yakın işbirliği içindedir. Balluff ayrıca endüstriyel ağın yanı sıra IIoT, web ve bulut teknolojilerinin büyüme alanlarındaki uzmanlığını sürdürülebilir bir şekilde güçlendiriyor. Sensör uzmanı, dijital ikizler, yapay zeka, siber güvenlik, IIoT arayüzleri ve ürün yazılımı ve yazılım güncellemelerinin otomasyonu gibi temel pazar zorlukları için yazılım çözümleri geliştiriyor. "Siber güvenlik ve kullanıcı dostu yazılım çözümleri müşterilerimizin gündeminin en üst sıralarında yer alıyor," diye özetliyor Jung. "Ve biz de cevapları sağlayacağız."

Uygulamalarınız için donanım ve yazılım ideal şekilde bir araya getirildi

Şimdi daha fazlasını öğrenin

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin