07.05.2019
Endüktif bağlayıcı ile güvenilir sinyal ve enerji aktarımı
Aşınmasız, temassız güç aktarımı
Birçok uygulama temassız yüksek enerji iletimi gerektirir. Balluff BIC endüktif bağlayıcı, sabit üniteden (base) 120 W'a kadar olan elektrik gücünü, hava boşluğu ile taşınabilir üniteye (remote) ilettiği için bunu gerçekleştirme konusunda en uygun seçimdir. Base ve remote arasındaki iletim mesafeleri izin verilen ≤ 4 mm eksenel kayma ile 4 mm olabilir.
BIC sistemi endüktif bağlayıcı aşırı ısınmaya karşı korumak için dahili sıcaklık izleme fonksiyonuna sahiptir. Sıcaklık izlemesini tetikledikten sonra, otomatik yeniden başlatma, sistem soğuduktan hemen sonra güç verir. Kısa devre veya aşırı akım durumunda, ana ünitede enerji aktarımı kapatılır. Parazit giderildiğinde yeniden başlatma otomatik olarak başlayacaktır. Çalışma durumunu görselleştirmek için, taban tarafına bir LED ekran entegre edilmiştir.
Özellikler
- Yüksek seviye güç aktarımı (maks. 120 W'a kadar)
- Mekanik aşınma yok
- Tamamen bakım gerektirmez
- IP67 - zorlu ortamlar için uygun
- Dahili sıcaklık izleme
- Ana ünitede çalışma durumunun görselleştirilmesi

İlgili konular
Downloads
-
Inductive Coupler for reliable transmission of energy