07.05.2019
Endüktif bağlayıcıya dört sensöre kadar bağlayabilirsiniz
Temassız güç ve veri iletimi
Endüktif bağlayıcıların çoğu uygulamada büyük avantajları vardır. Bunun nedeni, hem veri hem de gücü aynı anda bir hava boşluğu üzerinden göndermeleridir. Bu size birçok yönden yarar sağlar. Kablo kopması riski tamamen ortadan kalkar ve mekanik konektöre temas etme ihtiyacı silinir.
Balluff'tan yeni endüktif bağlayıcı size, tamamen aşınmadan dört sensöre kadar sinyal ileten bir sistem sunar. Endüktif bağlayıcı dahili bir sıcaklık monitörü, sistemi aşırı ısınmaya karşı korur. Hem tabanda hem de taşınabilirde bulunan bir durum LED'i, ilgili komponentin çalışma durumunu gösterir.
Tüm bunlar Balluff'un yeni 4-bit bağlayıcısını, örneğin sensör verilerinin dönen veya hareket etmeyen makine parçalarına iletildiği döner indeks tablası da dahil olmak üzere farklı uygulamalar için ideal bir çözüm haline getirir.
Özellikler
- Kompakt silindirik dış gövde (Ø 18 mm)
- Sensör verilerinin ve gücün eksenel veya radyal aktarımı
- Mekanik aşınma yok
- Tamamen bakım gerektirmez
- IP67 korumalı zorlu ortamlar için tasarlanmıştır
- Dahili sıcaklık izleme
- Taban ve taşınabilirde belirtilen çalışma durumu

İlgili konular
Downloads
-
Inductive Coupler for connecting up to four Sensors