Sinyal aktarımı için endüktif bağlayıcılar
Endüktif bağlayıcılar
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717881.png)
Uygun:
9 sürümleri
Sinyal iletimi için endüktif bağlayıcılarımız, sekiz sensör sinyali ve sekiz aktüatör kontrol sinyali için tasarlanmıştır.
Sistem çift yönlüdür; her iki yönde de sinyal aktarımı. Uzaktan kontrol ünitesi bireysel olarak kullanım yapabilir ve sıkma ünitelerini çalıştırabilir. Taban üniteden maksimum sekiz sinyal gönderilebilir ve her biri diğerlerinden bağımsız olarak dört kanal sürülebilir.
Özellikler
- Her iki yönde birden sinyal gönderme
- Uzak ünite bireysel olarak sürücüler ve sıkma ünitelerini çalıştırır
- Sekiz taneye kadar sinyal gönderme
- Her biri diğerlerinden bağımsız olarak dört kanal sürme
kullanılabilirlik
9 sürümleri
sipariş kodu | Price | Parça | Stil | Bağlantı | Sinyal tipi | Fonksiyon | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIC007KBIC 2I3-P2A50-Q40KFU-EPX0-002-M4CA |
478.5 EUR | Uzak | Blok stili | Konnektör, M12x1, 12-kutup, 0.20 m, PUR | tek yönlü | Sinyal aktarımı | |
![]() BIC0078BIC 2I1-P2A05-M12MF-BPX0-003-M44A |
170.5 EUR | Uzak | M12x1 | Konnektör, M12x1, 5-kutup, 0.30 m, PUR | tek yönlü | Sinyal aktarımı | |
![]() BIC000ABIC 2I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA |
396 EUR | Uzak | M30x1.5 | Konnektör, M12x1-dişi, 12-pin | tek yönlü | Sinyal aktarımı | |
![]() BIC0009BIC 1I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA |
385 EUR | Taban | M30x1.5 | Konnektör, M12x1-erkek, 12-kutup | tek yönlü | Sinyal aktarımı | |
![]() BIC005JBIC 2I3-P2A50-M30MI3-BPX0C-002-M4CA |
401.5 EUR | Uzak | M30x1.5 | Konnektör, M12x1-dişi, 12-pin, 0.20 m, PUR | tek yönlü | Sinyal aktarımı | |
![]() BIC0077BIC 1I1-P2A05-M12MM-BPX0-003-M45A |
187 EUR | Taban | M12x1 | Konnektör, M12x1, 5-kutup, 0.30 m, PUR | tek yönlü | Sinyal aktarımı | |
![]() BIC007TBIC 1I22-P2A02-M18MN2-EPX07-050 |
489.5 EUR | Taban | M18x1 | Kablo, 5 m, PUR | tek yönlü | Sinyal aktarımı | |
![]() BIC007UBIC 2I22-P2A02-M18MF2-EPX07-050 |
478.5 EUR | Uzak | M18x1 | Kablo, 5 m, PUR | tek yönlü | Sinyal aktarımı | |
![]() BIC007JBIC 1I3-P2A50-Q40KFU-EPX0-002-M4CA |
445.5 EUR | Taban | Blok stili | Konnektör, M12x1, 12-kutup, 0.20 m, PUR | tek yönlü | Sinyal aktarımı |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.