Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

11.07.2025

Genişletilmiş kodlayıcı portföyü

Kolay entegrasyon ve daha fazla verimlilik için IO-Link arayüzü

Genişletilmiş kodlayıcı portföyü

Döner enkoderler, otomasyon teknolojisi, robotik ve takım tezgahları ve paketleme makineleri gibi hareketlerin meydana geldiği tüm alanlarda kullanılır. Balluff'un döner kodlayıcıları, zorlu çevre koşulları ve yüksek şaft yükleri altında bile hassas konumları, hızları ve döner hareketleri algılar.

Döner uygulamalar için IO-Link avantajlarından da yararlanın

Şimdi enkoder portföyümüzü IO-Link arayüzlü versiyonları içerecek şekilde genişletiyoruz, böylece Balluff IO-Link portföyüne döner uygulamalar ekliyoruz.

Her zamanki sağlamlığa ek olarak, döner kodlayıcı da özellikle kolay kurulum ve devreye alma ile puan alır ve IO-Link'in ikna edici avantajlarını tutucular, robot kolları veya rulodan ruloya işlemlerin izlenmesi gibi tipik uygulamalara getirir.

Herhangi bir IO-Link master ile uyumluluğu sayesinde, entegrasyon sırasında artan verimlilikten ve tek bir sistemin kullanıcı dostu olmasından da faydalanırsınız.

Özel özellikler

  • IO-Link arayüzü (IO-Link COM3)
  • Balluff IO-Link ortamı ile sorunsuz uyumluluk
  • Geliştirilmiş işlevsellik
  • Basitleştirilmiş devreye alma
  • Endüstriyel uygulamalar için sağlam
  • Entegre çalışma saati sayacı
  • Sıcaklık ve çalışma voltajının izlenmesi

Farklı uygulamalar için geniş versiyon yelpazesi

Senkro flanş tasarımında döner kodlayıcı

Tahrik ve dişli kutularında esnek kurulum için

Sıkıştırma flanşı tasarımında döner enkoder

Makine mühendisliğinde esnek kurulum için

İçi boş mil tasarımında döner kodlayıcı

Optimum eksen hizalaması ile dar kurulum alanları için ideal

Downloads

  • Rotary Encoders: Now With Additional Functions Thanks To Io-Link
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin