Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

10.09.2019

IO-Link arayüzlü manyetik enkoder sistemi

IO-Link Smart Sensor Profile 2.0 ve durum izleme özellikli mutlak ölçüm sistemi

Absolutes Wegmesssystem mit IO-Link-Schnittstelle

BML SL1 mutlak ölçüm sistemi, akım ve limit pozisyonlarının mutlak kesinliğinin gerekli olduğu herhangi bir uygulamada göze çarpmaktadır. Herhangi bir sektördeki uygulamaları ölçmek ve pozisyonlamak için geliştirilmiştir ve manyetik kodlayıcı sisteminin avantajlarını otomasyon dünyasındaki en yenilikçi arayüz ile birleştirmektedir.

Pozisyon bilgisi entegre IO-Link arayüzü üzerinden uygun şekilde verilir. Kontrol uygulamaları için opsiyonel bir analog arayüz mevcuttur.

IO-Link, ölçüm sisteminin durum izlemesi dahil olmak üzere parametreleştirme ve hata tanımlama fonksiyonları sunar.

Diğer ölçüm sistemleri çok büyük, çok yavaş, çok kesin veya çok esnek değilse, BML SL1'e güvenebilir ve IO-Link sistemleriyle yapılan basit bağlantıdan yararlanabilirsiniz.

Doğrusal veya döner hareket, pozisyon veya açı ölçümü, format değişiklikleri, kısa veya uzun mesafeler olsun bu sistem sayısız uygulamalar için basit ve ekonomik bir çözümdür.

Özellikler

  • IO-Link ile basit bağlantı
  • Yüksek hassasiyetle 8 m'ye kadar hareket algılama
  • Kapsamlı parametre fonksiyonlarının yanı sıra IO-Link üzerinden hata tanımlama ve durum bilgisi sayesinde yüksek esneklik
  • Kolay kurulum, 1.3 mm'ye kadar verimli okuma mesafesi sayesinde güvenilir çalışma
  • Kontrol uygulamaları için isteğe bağlı analog ölçüm çıkışı

BML SL1

Downloads

  • Magnetic Encoder System BML SL1

Sorunuz var mı? Lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.