18.12.2018
IO-Link arayüzlü yenilikçi endüktif bağlayıcı
Hızlı ve temassız olarak veri ve güç aktarımı
Endüktif bağlayıcı sistemleri pek çok uygulamada vazgeçilmez önem taşır. Verileri ve gücü temassız aktarabilme yeteneği sayesinde eskiden popüler olan soketli bağlantıların yerini almıştır. Bağlayıcının aktarabileceği maksimum yük, robotik alanındaki kavrayıcı kontrolleri gibi pek çok uygulama için çok önem taşır.
Balluff'un yeni BIC Q40 endüktif bağlayıcıları size diğer tüm endüktif bağlayıcıların çok ötesinde bir sistem sunar. Maksimum 40 W çıkış gücü ve sürekli olarak maks. 1,7 A akım verir. Bu değerler pazardaki sıradan bağlayıcıların üç katıdır! IO-Link arayüzü sayesinde sistem, olay bilgilerinin, parametrelerin ve proses verilerinin IO-Link cihazı ve IO-Link master arasında sorunsuz ve hızlı geçişini sağlar. Veri aktarımı şeffaftır, IO-Link bağlayıcısının konfigüre edilmesi gerekli değildir. COM3 destekli sistem mümkün olan en hızlı veri iletişimini sunar. İki yönlü iletişim sayesinde aktüatörleri ve valf terminallerini kontrol ederken aynı zamanda sinyal toplama da yapabilirsiniz. Yeni BIC endüktif bağlayıcılarımız bugün mümkün olan en iyi esneklik ve performans seviyesini sunar.
Özellikler
- Kompakt ve blok stili form faktörü
- Soket ucunda 180° dönüş açısı potansiyeli (Taban ve Uzak)
- 1,7 A sürekli akım: yakl. 40 W güç transferi
- Maks. 5 A değerli tepe akımları mümkündür
- Mevcut ve gelecekteki sistemlerle uyumludur
- COM2 ve COM3 çalışma modlarını destekler – en hızlı IO-Link standardı
- Taban ve Hareketli arası 12,5 mm'ye ulaşan aktarım mesafeleri

İlgili konular
Downloads
-
Inductive coupler with IO-Link-Interfacr