Temassız enerji ve sinyal iletimi için endüktif kuplörler
Endüktif kuplörler

Uygun:
3 serisi
Endüktif kuplörlerimiz, mekanik fiş kontaklarına ve kayma halkalarına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak, bir hava boşluğu aracılığıyla temassız enerji ve veri iletimi için esnek ve aşınmasız bir çözüm sunar. Bu teknoloji, hızlı format ve kalıp değişiklikleri sayesinde yüksek verimlilik sağlar.
Sinyal iletimiEndüktif kaplin sistemleri sekiz adede kadar sensör sinyali için tasarlanmıştır. Sensörden kontrolöre tek yönlü iletişim sağlarlar.
IO-Link sinyal iletimiIO-Link sinyal iletimi için endüktif kuplörlerimiz, IO-Link master ve IO-Link cihazı arasında çift yönlü iletişim sağlar. IO-Link standardına temassız sinyal iletimi parametreleme gerektirmez ve anında iletişim sağlar. Tam teşekküllü bir IO-Link arayüzü ile olaylar, parametre ve proses verileri, IO-Link revizyon durumundan bağımsız olarak doğrudan değiş tokuş edilebilir. IO-Link iletimi yardımıyla, sensör verilerini toplamak ve aktüatörleri kontrol etmek için ek donanım (IO-Link hub) kullanılabilir.
Güç kaynağıGüç kaynağı için endüktif kuplörlerimiz enerjiyi temassız ileterek mekanik fiş kontaklarını gereksiz hale getirir. Bu, enerjinin uygun maliyetli bir şekilde iletilmesini sağlayan aşınmasız bağlantılarla sonuçlanır. Bu da üretimde esnekliği ve verimliliği artırır.
Özel özellikler
- Aşınmasız enerji ve veri iletimi
- Parametreleme olmadan IO-Link sistemlerine doğrudan entegrasyon mümkündür
- Çift yönlü veri iletimi de mümkündür
3 serisi
modeli serisi
|
Parça | Stil | Bağlantı tipi | Sinyal tipi | Fonksiyon | Birincil Dış gövde malzemesi | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taban, Uzak | Blok stili, Ø 28 mm, M30x1.5, D30.0 | Konnektör | çift yönlü | IO-Link, IO-Link sinyal aktarımı | PBTP, Pirinç, Paslanmaz çelik, Nikel kaplamalı pirinç, PBT | ||
Taban, Uzak | Blok stili, M30x1.5, M12x1, M18x1 | Kablo, Konnektör | tek yönlü | Sinyal aktarımı | PBTP, Nikel kaplamalı pirinç | ||
Taban, Uzak | M30x1.5 | Konnektör | tek yönlü | Sadece güç | Nikel kaplamalı pirinç |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.