Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

06.03.2019

IO Link ile M12 kapasitif sensörler

Genişletilmiş işlevsellik - bir anahtarlama sinyalinden daha fazlası

M12 Kapasitif sensörler - şimdi IO-Link'li

Doğrudan ortam temaslı metalik ve metalik olmayan nesneleri veya seviyeleri tespit etmeniz gerektiğinde,
Balluff'un kompakt kapasitif sensörleri tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak.

Gömme montaj versiyonları nesne tespiti için idealdir, gömme olmayan versiyonlar ise seviyeleri tespit etmek için idealdir.

M12 dış gövdelerde en yeni nesil ayrıca size en iyi teknik özellikleri sunar. IO-Link arayüzlü versiyonlar ve konvansiyonel bir son aşama, yani normalde açık veya normalde kapalı, her biri push-pull fonksiyonuna sahip modeller arasından seçim yapabilirsiniz. Öğretme kablosu, ilgili uygulama için hassasiyeti kolayca ayarlamanıza olanak tanır.

IO-Link versiyonları, proses değerlerini izleyerek konfigürasyon veya teşhis gibi merkezi bir konumdan geniş bir seçenek yelpazesi sunar.

M12 kapasitif sensörlerimizle, uygulamalarınız için daha fazla güvenlik elde edersiniz.

Özellikler

  • Kablo ile kolay ayarlama, özellikle erişilmesi zor yerlerde avantajlıdır
  • Genişletilmiş işlevsellik için IO-Link
  • Dayanıklı VA-1.4404 dış gövde
  • IP67 koruma
  • Güç, durum ve anahtarlama fonksiyonu göstergesi
  • Arttırılmış ölçüm aralığı

IO Link ile M12 kapasitif sensörler

Downloads

  • M12 Capacitive Sensores - now with IO-Link

Sorunuz var mı? Lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.