Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

13.12.2023

IO-Link Kablosuz uluslararası IEC standardıdır

Uluslararası standardizasyon, iletişim çözümünün dünya çapında kullanılmasını sağlar ve müşterilere tüm bileşenlerin üreticiden bağımsız uyumluluğunu garanti eder. IO-Link konsorsiyumunun bir üyesi olarak Balluff, geliştirme sürecine dahil oldu.

IO-Link KablosuzUluslararası standardizasyon başarıyla tamamlandı: IO-Link Kablosuz radyo iletişimi IEC'ye göre onaylanmıştır. IO-Link konsorsiyumunun bir üyesi olarak Balluff, geliştirme sürecine dahil oldu.

Uluslararası standardizasyon başarıyla tamamlandı: IO-Link Kablosuz radyo iletişimi IEC sertifikalıdır. Kasım ayında, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) IEC 61139-3:2023 "Endüstriyel ağlar - Tek damla dijital iletişim arayüzü - Bölüm 3: Kablosuz Uzantılar" standardını yayınladı. Merkezi Cenevre'de bulunan standardizasyon kuruluşunun görevi, elektrik, elektronik ve bilgi teknolojilerinin güvenliği, verimliliği, güvenilirliği ve birlikte çalışabilirliğinin uluslararası standartlaştırılmasıdır.

Uluslararası standardizasyon ile kablosuz IO-Link Wire-less teknolojisi, IO-Link ve uzantısı IO-Link Safety'yi takip etmektedir. İletişim standardı, akıllı sensörler ve otomasyon sistemleri arasında fieldbus'tan bağımsız noktadan noktaya bağlantı ve kesintisiz iletişim sağlar ve bu nedenle geleceğin fabrikası için önemli bir yapı taşıdır.

IO-Link teknolojisinin önemi erken fark edildi

Balluff Ürün Müdürü Ralf Kaptur, "Balluff için IO-Link Wireless'ın uluslararası standardizasyonu, bu nispeten yeni teknolojinin küresel kullanımını ilerletmede önemli bir adımdır" diyor. "Teknolojinin gelişimine katkıda bulunabildiğimiz için çok mutluyuz." Sensör ve otomasyon uzmanı, IO-Link teknolojisinin önemini erken bir aşamada fark etti ve şekillenmesinde aktif bir rol oynadı. Balluff, 2006 yılında IO-Link konsorsiyumunun kurucu üyelerinden biriydi: IO-Link topluluğu olarak bileşen üreticileri, otomasyon şirketleri ve son müşterilerin yakın birlikteliği, o zamandan beri iletişim çözümünün daha da geliştirilmesini ve dolayısıyla bir IEC standardına geçişi sağlıyor. 2018'de IO-Link spesifikasyonu IO-Link Wireless sunuldu.

Yenilikçi otomasyon

"Metin spesifikasyonu da dahil olmak üzere standardizasyon, tüm bileşenlerin üreticiden bağımsız uyumluluğunu garanti eder. Geleneksel veri iletiminin mümkün olmadığı veya sadece zorlukla mümkün olduğu yerlerde kullanılan Balluff'un IO-Link kablosuz sistemi de uluslararası standarda uygundur" diyor Kaptur. "2021'de piyasaya sürüldüklerinden bu yana mevcut ürünlerimizle zaten kapsamlı bir pazar deneyimi kazandık. 'Yenilikçi otomasyon' sloganımıza sadık kalarak gelecekte de yetkin bir ortak olmaya ve müşterilerimize gerekli güvenlik ve esnekliği garanti etmeye devam edeceğiz."

Balluff şirketi hakkında

1921 yılında Neuhausen a. d. F.'de kurulan Balluff, dünya çapında 3900 çalışanıyla endüstriyel otomasyonda yenilikçi teknoloji, kalite ve sektörler arası deneyim anlamına gelmektedir. Önde gelen bir sensör ve otomasyon uzmanı olarak dördüncü nesil aile şirketi, ağ teknolojisi ve yazılımı da dahil olmak üzere yüksek kaliteli sensör, tanımlama ve görüntü işleme çözümlerinden oluşan kapsamlı bir portföy sunmaktadır. Balluff Group 2022 yılında yaklaşık 567 milyon Euro ciro elde etmiştir. Neuhausen a. d. F.'deki merkeze ek olarak, Balluff'un dünya çapında satış, üretim ve geliştirme yerleri vardır ve 61 ülkede 38 yan kuruluş ve diğer acenteler tarafından temsil edilmektedir. Bu, müşterilere ürünlerin dünya çapında hızlı bir şekilde bulunmasını ve doğrudan sahada yüksek kalitede tavsiye ve hizmeti garanti eder.

İlgili konular

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.