03.04.2019
IO-Link ve ek özelliklere sahip lazer mesafe sensörü
Nesnelerin mesafe ölçümünde mutlak doğruluk için hassas lazer sensör
Nesne mesafesinin hassas bir şekilde ölçülmesi gerektiğinde, IO-Link mesafe sensörümüz ideal seçimdir. Örneğin, bir komponentin yerini tam olarak belirlemek ya da sadece güvenilir yığın yükseklik tespiti yapmak isteyip istemediğinize göre kesin doğruluk sağlar.
İnce ve net bir şekilde tanımlanmış lazer ışını, en küçük nesneleri bile hassas bir şekilde algılamanıza olanak sağlar. Uygulamanıza göre ayarlanabilen analog çıkış eğrisi sayesinde ayrıca sensörün ölçüm aralığını ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz.
Sensör ayrıca bir limit sviç olarak kullanabileceğiniz bir anahtarlama çıkışı sunar. Örneğin, herhangi bir yenileme işlemi olmadığında sensörü değiştirmeden ayarlayabilirsiniz.
Ve sensörün ayarlanması kolaydır. Hem anahtarlama noktası hem de çıkış eğrisi basit bir anahtar kullanılarak öğretilebilir. Kurulum, devreye alma işlemlerini hızlandıran bir montaj braketi veya kırlangıç ile kurulum daha hızlıdır.
Özellikler
- Çeşitli ölçüm modları (karanlık ölçüm, çoklu ölçüm, saydam mod)
- Sayma ve zaman fonksiyonlarıyla çalışma saatleri sayacı
- İstatistik kaydı
- Hassas Sınıf 1 lazer (ek koruma önlemi gerektirmez)
- Yüksek çözünürlük (10...100 μm)
- Metal dış gövde, cam optik
- Sıfırlama giriş

İlgili konular
Downloads
-
BOD 21M laser distance sensor with IO-Link and additional features