07.05.2019
IO-Link'li kompakt lazer işık bandı
Küçük bir dış gövdede geniş işlevsellik
Üretimde, paketlemede veya kalite kontrolünde çeşitli nesnelerin tanımlanması gerektiğinde, bu kompakt ve çok işlevli lazer ışık dizisi idealdir. IO-Link'li bu karşılıklı sensör, nesne çapı, nesne konumu, boşluk genişliği, boşluk pozisyonu veya kenar pozisyonu dahil olmak üzere çok sayıda ölçüm modu sunar. Ek olarak, aynı anda kullanabileceğiniz sayma veya nominal / gerçek karşılaştırmalar gibi başka modlar da sunar. Dahili çalışma saati sayacı, işlemlerinizi izlemenizi ve bakım aralıklarını görüntülemenizi sağlar.
IO-Link arayüzü, üretim sürecindeki format değişiklikleri sırasında bile basit ve hızlı konfigürasyon için merkezi veri depolama ve yönetimi sunar. IO-Link, kenar pozisyonlama veya çap algılaması gibi sayısal değerlere sahip sinyalleri güvenilir ve değiştirilmemiş olarak iletmek için kullanılır.
Bu fonksiyonlar, lazer ışık bandını hassas pozisyon algılama, nesne sınıflandırma veya büyüklük veya çapa göre basit parça sıralama gibi işler için ideal kılar. Nesne yükseklikleri, boşluk boyutları veya izlenecek delikler gibi kalite güvence değişkenleri sağlar. Optik olarak zorlu malzemelerde bile, dokuma kenarlarının hassas şekilde algılanması da mümkündür. Vericinin ve alıcının kompakt biçim faktörü sayesinde dar montaj alanlarındaki uygulamalar ve erişilmesi zor yerlerin algılanması mümkündür.
Özellikler
- Tam pozisyon algılama
- Çapların basit boyut farklılaşması
- Kalite inceleme aralığı boyutları
- Hassas kenar algılama
- IO-Link ile basit yapılandırma ve parametre ayarı
- Küçük dış gövde, dar montaj alanlarında uygulamalara izin verme

İlgili konular
Downloads
-
Compact Laser Light Band with IO-Link