Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

12.09.2018

Manyetik alana bağışıklı faktör 1 endüktif tam metal sensörler

Özellikle sert çevre koşullarında dayanıklı çalışma

ÖZELLİKLE SERT ÇEVRE KOŞULLARINDA DAYANIKLI ÇALIŞMA

Balluff'un M18 dış gövde içindeki Faktör 1 tam metal sensörleri, kullanılan yeni bir teknoloji sayesinde özellikle sert çevre koşulları altında güçlü bir performans garantisi sunar. Tümüyle paslanmaz çelikten üretilen dış gövdeler cisimlerin değişmesini (çelik, alüminyum, bakır, pirinç, vb.) anahtarlama mesafesi değişmeden ve azalma faktörü olmadan mükemmel şekilde tespit eder.

Algılama yüzeyi darbelere, mekanik yüklere ve aşındırıcı ortamlara dayanıklı olarak tasarlandığı için algılanan cisimle direkt temas durumunda bile son derece güvenilir şekilde çalışır.

Faktör 1 tam metal sensörlerimiz manyetik alanlara karşı bağışıklığa sahiptir ve endüksiyonla sertleştirme veya kaynak yapılan ortamlardaki gibi güçlü elektromanyetik alanlardan etkilenmez. İsteğe bağlı seramik kaplama varsa kaynak çapağına karşı da sorunsuz olarak direnç sağlar.

Özellikler

  • Çelik ve alaşımlar için yüksek anahtarlama mesafesi
  • Sert çevre koşulları için manyetik alan bağışıklığına sahip son derecede dayanıklı seramik kaplama
  • En zorlu ihtiyaçlar için IP68 ve artırılmış sıcaklık aralığı
  • Hedef cisimlerin değişmesi durumunda bile yüksek hassasiyet ve esnek uygulama

Manyetik alan bağışıklığına sahip, Faktör 1, çelik yüzeyli endüktif sensörler — isteğe bağlı seramik kaplama ile

Downloads

  • Magnetic-field immune, Factor 1, steel face inductive sensors

Sorunuz var mı? Lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.