28.08.2026
Manyetostriktif Konum Sensörü BTL Entry Çubuk Tipi
Hidrolik silindirler için uygun maliyetli doğrusal konum ölçümü ve güvenilir konum geri bildirimi
Güvenilir bir doğrusal konum geri bildirimi, gereksiz karmaşıklık veya yüksek maliyetlerle bağlantılı olmak zorunda değildir. Yeni yol sensörü BTL Entry çubuk tipi ile Balluff, standart hidrolik uygulamalar için yalın bir çözüm sunuyor. Güvenilir konum algılamasının gerekli olduğu uygulamalar için geliştirilen bu yol sensörü, temel unsurlara odaklanıyor: kolay entegrasyon, güvenilir performans ve yüksek maliyet verimliliği. Kanıtlanmış temassız manyetostriktif teknoloji, güvenilir ölçüm performansı ile uzun hizmet ömrü ve minimum aşınmayı bir araya getirir.
Maliyet odaklı uygulamalar için doğru seçim
Her uygulama en yüksek hassasiyet, gelişmiş işlevler veya çok sayıda arayüz gerektirmez. BTL Entry Konum Sensörü, temel doğrusal konum geri bildiriminin yeterli olduğu ve ekonomikliğin belirleyici bir rol oynadığı uygulamalar için özel olarak geliştirilmiştir. Bu sensör, standart gereksinimlere özel olarak uyarlanmış bir çözümle Balluff ürün yelpazesini tamamlarken, daha yüksek performans gereksinimleri olan uygulamalar ise Standard ve Special Duty ürün serileriyle karşılanmaya devam etmektedir.
Kolay entegrasyon. Güvenilir çalışma.
Analog çıkışlar ve piyasada yaygın olarak kullanılan M18x1,5 ve ¾", standartlaştırılmış M12 konektörü ve özenle tasarlanmış bir ürün konsepti sayesinde, çubuk şeklindeki BTL Entry Konum Sensörü hidrolik sistemlere hızlı ve kolay bir şekilde entegre edilebilir. Basitleştirilmiş tasarım, karmaşıklığı azaltırken aynı zamanda endüstriyel uygulamalarda gerekli olan güvenilir performansı sunar.

Hidrolik uygulamalar için geliştirilmiştir
Çubuk tipindeki bu yol sensörü, standart hidrolik uygulamalarda ve akışkan teknolojisi sistemlerinde silindir içindeki konum ölçümü için idealdir. Özellikle makine maliyetlerini optimize etmek isteyen veya aşırı büyük sensör sistemlerini kanıtlanmış manyetostriktif teknolojiyle değiştirmek isteyen müşteriler için ilgi çekicidir.
Avantajlarınız bir bakışta
Çubuk şeklindeki BTL Entry, güvenilir konum geri bildiriminin ön planda olduğu uygulamalar için geliştirilmiştir. Standartlaştırılmış hidrolik sistemlerin temel gereksinimlerine odaklanırken, aynı zamanda Balluff ürün yelpazesine cazip bir giriş imkanı sunar.
Ürün yelpazesine göz atınStandart uygulamalar için
Entegre edilmesi kolay
Temassız ve aşınmasız
Ölçeklenebilir bir ürün yelpazesinin parçası
Manyetostriktif konum ölçümü, yeniden tasarlandı.
%40 daha düşük fiyat. %100 Balluff.
daha düşük liste fiyatı*
Balluff kalitesi
gereksiz karmaşıklık
*Standart Serisindeki Balluff BTL C1 çubuk tipine kıyasla
SSS
-
Çubuk şeklindeki BTL Entry konum sensörü hangi uygulamalar için uygundur?
Tipik uygulamalar arasında standart hidrolik silindirler, hidrolik presler, silindirlerin strok izleme sistemleri, akışkan tekniği sistemleri ve genel endüstriyel makineler yer alır. BTL Entry, özellikle standart uygulamalar için uygundur ve son derece özel veya özellikle zorlu çalışma ortamları için tasarlanmamıştır.
-
Hangi çıkış sinyalleri mevcuttur?
Çubuk tipindeki BTL Entry, analog akım çıkışları (4…20 mA veya 20…4 mA) ve analog gerilim çıkışları (0…10 V veya 10…0 V) ile mevcuttur. Bu sayede sensör, hidrolik uygulamalar için mevcut birçok PLC kontrol sistemine kolayca entegre edilebilir.
-
BTL Entry, daha düşük kaliteli bir sensör müdür?
Hayır. Konum sensörü, Balluff’un kendini kanıtlamış temassız manyetostriktif teknolojisini kullanır ve Balluff’un kalite standartlarını karşılar. Yalnızca, standart uygulamaların gereksinimlerine özel olarak tasarlanmış, sınırlı bir işlev yelpazesi sunar.
-
Plastik muhafaza, standart hidrolik uygulamalar için yeterli midir?
Evet. Sensör, EMC, IP ve sıcaklık testleri gibi gerekli tüm testleri geçmiştir. Dolayısıyla plastik muhafaza, standart hidrolik uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve pratikte kendini kanıtlamıştır.
-
BTL Entry, BTL ürün yelpazesinde nasıl bir yere sahiptir?
BTL Entry, standart hidrolik uygulamalar için uygun maliyetli bir çözümdür. Buna ek olarak Balluff, performans, işlevsellik veya dayanıklılık açısından daha yüksek gereksinimleri olan uygulamalar için başka BTL ürün aileleri de sunmaktadır. Böylece her uygulama için uygun bir çözüm mevcuttur.
Downloads
-
BTL Entry Rod-Style