Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

12.04.2021

Otomasyon uzmanı Balluff 100. yılını kutluyor

Yüzyıllık yenilik

Balluff 100. yılını kutluyor

Baden-Württemberg şirketi, 100 yıllık şirket geçmişine dair içgörüler sağlıyor ve inovasyon ile geleneğin nasıl el ele gittiğini gösteriyor.

Neuhausen ad F. - Her şey 1921'de bir bisiklet, motosiklet ve dikiş makinesi tamirhanesiyle başladı. Bugün Balluff, sensör ve otomasyon çözümlerinin lider tedarikçisidir. Merkezi Neuhausen auf den Fildern'de bulunan şirket, bu yıl 100. yılını kutluyor. Ve bu her zamanki gibi kutlamanın mümkün olmadığı bir zamanda. “Şahsen randevular yerine açıkça dijital formatlara odaklanıyoruz. Şirketimizin geçtiğimiz yüzyılda başardıklarından gurur duyuyoruz ve gelecek her şeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu nedenle Balluff'un tarihini hatırlamak ve geleceğe bakmaya cesaret etmek istiyoruz ”diyor Balluff Genel Müdürü Katrin Stegmaier-Hermle.

100 yıllık inovasyondan hikayeler

Balluff, kendisiyle ilgilenenleri zamanda bir yolculuğa çıkaracak birine sahip. Yıldönümü web sitesi Yıldönümü yılı boyunca şirketin kilometre taşları hakkında sayısız hikayenin anlatıldığı yayınlandı: çağdaş tanıkların sözleri var, mevcut projeler, çalışanlar ve konumlar sunuluyor, endüstri uzmanları gelecekteki önemli konular hakkında yorum yapıyor. “100 yıl içinde çok şey olacak. Balluff Genel Müdürü Florian Hermle, “Yalnızca çok sayıda yeni gelişme başlatmakla kalmadık, aynı zamanda bir şirket olarak zamana ayak uydurduk” diyor. Balluff bugün hala bir aile şirketidir: Florian Hermle ve Katrin Stegmaier-Hermle, şirket kurucusu Gebhard Balluff'un torunlarının torunlarıdır. Bugün şirketi, geçen yıl Michael Unger'in yerine geçen Frank Nonnenmann ile birlikte yönetiyorlar.

Atölyeden küresel otomasyon uzmanına

1921 yılında Gebhard Balluff tarafından kurulan onarım atölyesi, başlangıçta tornalanmış ve frezelenmiş parçalar üreten bir zanaat işletmesi haline geldi. Bu 1950'lerin ortalarında değişti. Balluff, makine çalışırken, bir işlemi başlatmak veya bitirmek için kontrol sistemine sinyaller gönderen takım tezgahları için bir elektrik kontrol sistemi geliştirdi. Zorluk: Ürün, talaşların ve soğutma sıvısının oluştuğu bir takım tezgahının yakınında çalışmak zorundaydı. Ürün başarılı oldu, pazarı büyüdü ve onunla birlikte şirket büyüdü. Altmışlı yılların sonunda endüktif yaklaşım anahtarları ortaya çıktı ve bununla birlikte mekanikten elektrikli ürünlere geçiş gerçekleşti. Bugüne kadar, bu adım Balluff'un otomasyon teknolojisinin geliştirilmesi için önemli bir temel oluşturuyor.

Yıllar geçtikçe, daha fazla ürün ve geliştirme eklendi: Endüktif yaklaşım anahtarlarını, 1980'lerde ilk RFID sistemleri veya 2000'lerin başında manyetostriktif yer değiştirme sensörleri ve manyetik olarak kodlanmış yer değiştirme ölçüm sistemleri gibi ürün geliştirmede kilometre taşları izledi. Sensör / aktüatör seviyesinde ilk standart dijital arayüz olarak IO-Link'in piyasaya sürülmesi, 2006 yılında Endüstri 4.0'a girişi işaret etti. Akıllı kamera sistemleri, 2016 yılında şirketin tanımlama yetkinliğini genişletti. Şirket, 2017'den beri dijitalleşme çözümlerini ileriye taşıyor. “Yazılım, iyi otomasyon çözümleri için merkezi bir bileşendir. Birçok ürün artık yazılım olmadan yapamaz ”diyor Florian Hermle. “Gelecekte, yazılım geliştirme sürecini destekleyen daha fazla yapı oluşturmak istiyoruz. Çünkü yazılım yardımı ile verilere daha üst düzey sistemlere kolayca erişilebilir. Bu, verileri, kararların alındığı temel olarak değerli bilgilere dönüştürüyor. "

100 yıllık şirket tarihinde Balluff, bir atölyeden orta ölçekli bir şirkete ve nihayetinde küresel bir şirkete sıçradı. Bugün 68 ülkede Balluff için yaklaşık 3.600 çalışan çalışıyor. Küresel ekip gelecekte şirketi ilerletmeye devam etmelidir. Florian Hermle, "Başardıklarımızla gurur duyuyoruz, ancak arkamıza yaslanıp rahatlamamalıyız, her zaman yeni bir şeye aç olmalıyız" diyor.

Yıldönümü sayfasına

Balluff'un şirket tarihi ve gelecek planları hakkında daha fazla bilgiyi yıldönümü web sitesinde bulabilirsiniz: www.100-jahre-balluff.de

Balluff şirketi hakkında

Balluff'un başarı öyküsü tam 100 yıl önce Neuhausen ad F'de bir hassas mekanik onarım atölyesinin kurulmasıyla başladı. 100. yılında, dünya çapında 3.600 çalışanı ile küresel şirket, endüstriyel otomasyonda yenilikçi teknoloji, kalite ve sektörler arası deneyimi temsil ediyor. Lider bir sensör ve otomasyon uzmanı olarak, aile şirketinin dördüncü nesli, kapsamlı bir yüksek kaliteli sensör, tanımlama, ağ ve yazılım çözümleri portföyü sunar. 2019'da Balluff Group, yaklaşık 469 milyon Euro'luk satış kaydetti. Toplam 68 ülkede 38 yan kuruluşu ve diğer acenteleri ile Balluff, ürünlerin dünya çapında hızlı bir şekilde bulunabilirliğini ve yerinde yüksek kaliteli tavsiye ve hizmeti garanti eder.

Downloads

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.