Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

11.05.2023

Uzun Mesafe Konumlandırma Sistemi (LDPS)

1,5 km'ye kadar güvenilir, akıllı ve esnek konum ölçümü

Uzun Mesafe Konumlandırma Sistemi

Akıllı BTL LDPS manyetostriktif pozisyon ölçüm sistemi için uzun mesafeler artık bir engel değil. Balluff, konum ve hız ölçümünde en yüksek hassasiyetin gerekli olduğu yerlerde, 0,5 mm tekrarlama doğruluğu ile 1,5 km mesafeye kadar konumları sürekli olarak belirleyebilen mutlak bir ölçüm mesafesi ölçüm sistemi sunar. Bu nedenle sistem, gezer vinçler, yükleme köprüleri, portal vinçler, geri vites kontrollerinin yanı sıra vinç ve araba hareketi için idealdir ve proses vinçlerini büyük ölçekli robotlara dönüştürür.

Akıllı sensör teknolojisi vinçle birlikte hareket eder

Uzun Mesafe Konumlandırma Sistemi (LDPS), Profinet arayüzüne sahip bir manyetostriktif konum ölçüm sisteminden, bir vincin hareket yolu boyunca monte edilen ve konumu vinç üzerine monte edilmiş manyetostriktif sensör tarafından okunan birkaç konum sensöründen oluşur. Bu bilgi, vinç konumunun mutlak koordinatlarını yüksek doğrulukla hesaplayan kontrolöre iletilir. Buna ek olarak, kontrol sisteminize kolay entegrasyon için bir yazılım fonksiyon modülü alırsınız.

Ölçüm sistemi, uygulamanızın verimliliğini, güvenilirliğini ve kalitesini daha da artıran, hareket yolu boyunca yedek işaretlere sahip arıza emniyetli bir çalışma seçeneğiyle de mevcuttur. Sistem aşınma ve bakım gerektirmeden çalışır ve şok, titreşim ve kirlenmeye karşı duyarsızdır.

Vinç sistemleri dünya çapında ve farklı sektörlerde intralojistik, depo yönetimi veya çeşitli üretim süreçlerinde malların taşınması için kullanılmaktadır. Buradaki yükler genellikle çok yüksektir ve kullanım yeri de sensör teknolojisine büyük talepler getirir. Buna ek olarak, operatör her zaman vincin veya kontrol sisteminin mutlak konumundan haberdar olmalıdır. Bu durum, bir pistte iki veya daha fazla vinç olduğunda daha da geçerlidir. Doğru konumlandırma ve vinçlerin çarpışmasını önlemek için genellikle normal çevre koşulları altında genel performans gereksinimlerini karşılayan lazer sensörler kullanılır. Ancak, bir salondaki kirlilik derecesi yüksekse veya vinçler açık havada çalıştırılıyorsa, lazer tabanlı sistemler sınırlarına ulaşır.

Bang Kransysteme, Balluff'un Uzun Mesafe Konumlandırma Sistemini test etti: "Vinçle birlikte hareket eden ve yaklaşık dört metre uzunluğunda olan mesafe ölçüm sistemi, önceden tanımlanmış bir şemaya göre hareket yolu boyunca monte edilen konum sensörlerini algılar ve bundan mutlak vinç konumunu hesaplar. Olumsuz koşullar altında bile bu konumun bilinmesi vazgeçilmezse, sistem ideal olarak uygundur!" diye özetliyor otomasyon müdürü David Böttiger.

Bir bakışta özellikler ve avantajlar

  • 1,5 kilometreye kadar ölçüm aralığına sahip mutlak doğrusal konum ölçüm sistemi
  • Temassız ve aşınmasız çalışma prensibi sayesinde yüksek güvenilirlik ve düşük bakım
  • zorlu endüstriyel ortamlarda direnç (IP67)
  • esnek kurulum ve sistemin manyetik işaretlemeye otomatik olarak ayarlanması
  • 0,5 mm'ye kadar tekrarlama hassasiyeti

Downloads

  • Magnetostrictive linear position sensor with a measuring range of up to 1.5 kilometers
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.