25.11.2024
Yeni BOS-R030K ailesi
Balluff'un en küçük bağımsız optik sensörü
Balluff'un optoelektronik mini sensörleri, küçük parçaların küçük bir alanda hassas bir şekilde algılanması gerektiğinde ve yüksek güvenilirlik önemli olduğunda doğru seçimdir. Fabrika otomasyonundan yaşam bilimlerine ve yarı iletken endüstrisine kadar: çeşitli seriler ve tasarımlar sayesinde, bu küçük yerden tasarruf sağlayan harika sensörler tüm uygulamaları güvenilir bir şekilde çözer ve aynı zamanda büyük tasarım özgürlüğü sunar.
Yeni BOS-R030K ailesi, diğer sensörlerin - hatta önceki mini sensörlerin - tam anlamıyla sığamadığı uygulamalar için yeni ve etkili bir çözümdür. Kapsamlı ve başarılı minyatür optik sensör portföyümüzü genişleten bu ürün, sahip olduğu özellikler sayesinde çok değerlidir.
Küçük alanda büyük potansiyel
Balluff'un optoelektronik portföyündeki en küçük bağımsız sensör, son derece sınırlı kurulum alanına sahip yerlerde konum ve varlık algılama uygulamalarını çözer. Herhangi bir harici elektronik gerektirmez ve iki çalışma prensibi mevcuttur: kısa mesafeler için arka plan bastırmalı dağınık sensör ve orta mesafeler için ışın sensörü. Toplam 24 varyant, maksimum esneklik ve kullanım kolaylığı sunar.
Arka plan bastırmalı dağınık sensör
öne bakan versiyon, 30 mm'ye kadar aralık, kablo ve pigtail versiyonlarında
Işın sensörü
Verici ve alıcı, öne bakan versiyon, 1 m'ye kadar menzil, kablo ve pigtail versiyonunda
Işın sensörü
Verici ve alıcı, yana bakan versiyon, 1 m'ye kadar menzil, kablo ve pigtail versiyonunda
Sadece nitelik değil, nicelik de
Yeni Mini-BOS sadece belirgin boyut avantajları ve her zamanki yüksek hassasiyetiyle değil, aynı zamanda büyük miktarlarda kullanılmasına olanak tanıyan cazip fiyat-performans oranıyla da öne çıkıyor.
Bir bakışta avantajlarınız
Ürünler
Işın sensörü
- Seri
- R030K
- Arayüz
- PNP Normalde açık (NO)
- Çalışma prensibi
- Fotoelektrik sensör
- Optik çalışma prensibi
- Through-beam sensor (pair)
- Işın özelliği
- Iraksak
- Işık tipi
- LED, kırmızı ışık
- Işık bölgesi boyutu
- 336 x 336 mm
- Aralık
- 0...1000 mm
- Bağlantı
- Kablo, 2.00 m, PVC
- Dış gövde malzemesi
- PBT & ABS
- Algılama yüzey malzemesi
- PMMA
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Arka plan bastırmalı dağınık sensör
- Seri
- R030K
- Boyut
- 14 x 4.2 x 20.5 mm
- Arayüz
- PNP: Normalde açık (NO)
- Çalışma prensibi
- Fotoelektrik sensör
- Optik çalışma prensibi
- Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde
- Benzersiz optik özellik
- Arka plan bastırma
- Işın özelliği
- Odak, tipik olarak 15 mm
- Işık tipi
- LED, kırmızı ışık
- Işık bölgesi boyutu
- 4 x 4 mm
- Aralık
- 3...30 mm
- Bağlantı
- Kablo, 2.00 m, PVC
- Dış gövde malzemesi
- PBT & ABS
- Algılama yüzey malzemesi
- PMMA
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE

Küçük formatta kartal gözü
Geniş sensör yelpazemiz: Geniş portföyümüz ve çok çeşitli tiplerimizle otomasyon endüstrisindeki neredeyse tüm gereksinimleri nasıl karşılayabileceğinizi öğrenin.
Downloads
-
Balluff's smallest self-contained photoelectric sensors – the BOS R030K family