Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

10.07.2026

Yeni nesil kapsamlı çatal ışık bariyeri portföyü

Hizalamak yerine monte etmek - optik olarak tespit etmenin en kolay yolu

Yeni nesil çatal ışık bariyerleri ile Balluff, tüm endüstriyel gereksinimleri güvenilir bir şekilde karşılayan tamamen genişletilmiş bir portföy sunuyor. Ekonomik giriş varyantlarından yüksek performanslı standart modellere, yüksek hassasiyetli lazer ve sağlam kızılötesi varyantlara kadar ürün ailesi her uygulama için doğru çözümü sunar. Geniş portföy şunları içerir Çatal genişlikleri ve çeşitli ışık türleri ile geniş portföy, çok çeşitli özel uygulamalar için varyantlar da içerir.

Modern optikler, sağlam tasarım ve önceki nesille tam mekanik uyumluluk, ister basit varlık izleme ister zorlu hassas görevler söz konusu olsun, kolay entegrasyon ve geleceğe dönük otomasyon sağlar.

Yeni nesil çatal ışık bariyerlerinin tüm çeşitlerinin ortak noktası

Önceki nesillerle tam mekanik uyumluluk

Verici ve alıcı gövde içinde mükemmel şekilde hizalanmıştır - hizalama gerekmez

Verici ve alıcının önceden hizalanmış olması, ışık huzmesinin tasarıma uygun olarak hassas bir şekilde yerleştirilmesini sağlar

Pratik tak-çalıştır sistemi sayesinde hemen kullanıma hazır

Zorlu ortamlarda kullanım için IP67 döküm çinko gövde


Temel unsurlara odaklanın: Giriş Hattı

Yeni nesil çatal ışık bariyerleri ile Balluff artık portföyün bir uzantısı olarak optimize edilmiş bir temel versiyon da sunuyor. Bu giriş seviyesi model, son derece sağlam bir tasarıma yerleştirilmiş işlevsellik ve kullanıcı dostu olma arasındaki mükemmel dengeyi temsil eder.

Bu çatal ışık bariyerleri, güvenilir olduğu kadar ekonomik bir sensör çözümüne ihtiyaç duyan kullanıcılar için ideal çözümdür. Kırmızı ışık kullanırlar, ilgili temel işleve odaklanırlar ve aynı zamanda maliyet açısından optimize edilmişlerdir, ancak olağan Balluff sağlamlığından ödün vermezler: fotoelektrik sensörler, sağlam metal gövde sayesinde zorlu endüstriyel koşullar altında bile renk ve yüzeyden bağımsız olarak nesneleri algılar.

Özel özellikler

  • Maliyeti optimize edilmiş, ekonomik çözüm
  • Tak ve çalıştır sistemi: hemen kullanılabilir
  • İstem dışı ayarlama imkansızdır
  • Görünür kırmızı verici ışığı sayesinde kolay hizalama ve izleme
  • Renk ve yüzeyden bağımsız olarak güvenilir nesne algılama
  • Farklı gereksinimler için üç çatal boyutu: 30, 50 ve 80 mm


Yeni neslin standart versiyonları: IO-Link ve daha fazlası

Uygulamaların, örneğin anahtarlama frekansı, minimum nesne algılama veya kontrol sistemine sinyal iletimi gibi daha yüksek teknik gereksinimleri varsa, standart versiyonlar mantıklı bir sonraki adımdır. Mükemmel optik performansı klasik standart çalışma (SIO modu) veya modern IO-Link iletişimi seçenekleri ile birleştirirler.

Modern IO-Link iletişimi ile süreçlerinizi optimize edin: 5 kHz'lik daha yüksek anahtarlama frekansı, %50'ye kadar iyileştirilmiş tekrarlanabilirlik ve küçük parça algılama, ortam ışığına karşı % 100 iyileştirilmiş bağışıklık ve daha yüksek fonksiyon rezervi sayesinde sağlam çalışma ve maksimum verimlilik ve güvenilirlik sağlar. Entegre bir darbe genişletici ile donatılmış olan çatal ışık bariyeri, kısa sinyallerin bile güvenilir bir şekilde algılanmasını sağlar - böylece hiçbir veri yol kenarına düşmez.

Özel özellikler

  • Önemli ölçüde geliştirilmiş optik performans (ortam ışığı bağışıklığı, tekrarlama doğruluğu, en küçük parça algılama)
  • Akıllı iletişim için IO-Link: uzaktan yapılandırma, optik durum, voltaj ve sıcaklık izleme, kirlilik izleme ve potansiyometre kilitleme işlevi
  • Çeşitli gereksinimler için 5 - 220 mm arası çatal boyutları
  • IO-Link üzerinden anahtarlama çıkışı ve sinyal izleme ile SIO modunda çalışma mümkündür
  • Master'da veri depolama ile manuel müdahale ve bilgi olmadan cihaz değişimi
  • Entegre nabız germe


Lazer ve kızılötesi versiyonlar - özel uygulamalar ve maksimum hassasiyet için

Lazer ve kızılötesi versiyonlar özellikle zorlu görevler için doğru çözümdür. Lazer varyantları daha yüksek kenar hassasiyeti sunar, dar boşluklar ve küçük açıklıklar yoluyla en küçük yapıları tanır ve ince ışık noktaları sayesinde hassas konumlandırmayı destekler.
Kirli ortamlarda kızılötesi teknolojisi gerçekten kendini gösterir.

Özel özellikler

  • Çatal genişliği 5 - 220 mm arasında olan kızılötesi modeller
  • Çatal genişlikleri 30 - 120 mm arasında olan lazer çeşitleri
  • Akıllı iletişim için IO-Link


Net bir mantık - tek bir kalıptan çıkan bir portföy

Portföyün yapısı basit, anlaşılması kolay bir sistemi takip eder.

Balluff böylece birmantıksal olarak yapılandırılmış ve eksiksiz ürün yelpazesiher uygulamaya optimum teknoloji ile hizmet vermenizi sağlar.

Giriş yeterli mi?

Mükemmel - verimli ve hemen kullanıma hazır.

Daha yüksek performans parametreleri gerekli mi?

Standart.

Özel bir uygulama veya maksimum hassasiyet gerekli mi?

Lazer, kızılötesi ve özel varyantlar.


Video thumbnail

Ürünlerimiz

BGL Giriş Hattı çatal ışık bariyerleri

BGL006Y

BGL006Z

BGL0070

BGL006Y

Boyut
10 x 70 x 88 mm
Çatal açıklığı
50 mm
Arayüz
Push-pull: NO(PNP)/NC(NPN)
Çalışma prensibi
Çatal sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
LED, kırmızı ışık
Işık bölgesi boyutu
Ø 1 mm Işık çıkışı
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm, kaplamalı, siyah
PUR, PA 6.6
Algılama yüzey malzemesi
Cam
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
cULus
BGL006Z

Boyut
10 x 100 x 88 mm
Çatal açıklığı
80 mm
Arayüz
Push-pull: NO(PNP)/NC(NPN)
Çalışma prensibi
Çatal sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
LED, kırmızı ışık
Işık bölgesi boyutu
Ø 1.2 mm Işık çıkışı
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm, kaplamalı, siyah
PUR, PA 6.6
Algılama yüzey malzemesi
Cam
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
cULus
BGL0070

Boyut
10 x 50 x 68 mm
Çatal açıklığı
30 mm
Arayüz
Push-pull: NO(PNP)/NC(NPN)
Çalışma prensibi
Çatal sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
LED, kırmızı ışık
Işık bölgesi boyutu
Ø 0.85 mm Işık çıkışı
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm, kaplamalı, siyah
PUR, PA 6.6
Algılama yüzey malzemesi
Cam
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
cULus

Kırmızı ışık versiyonunda BGL çatal ışık bariyerleri

BGL0083

BGL007Z

BGL0084

BGL0080

BGL0082

BGL008K

BGL008L

BGL0081

BGL007Y

BGL0083

Boyut
10 x 30 x 54 mm
Çatal açıklığı
10 mm
Arayüz
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Çalışma prensibi
Çatal sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
LED, kırmızı ışık
Işık bölgesi boyutu
Ø 0.85 mm Işık çıkışı
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm, kaplamalı, siyah
PUR, PA 6.6
Algılama yüzey malzemesi
Cam
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
BGL007Z

Boyut
10 x 70 x 88 mm
Çatal açıklığı
50 mm
Arayüz
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Çalışma prensibi
Çatal sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
LED, kırmızı ışık
Işık bölgesi boyutu
Ø 1.2 mm Işık çıkışı
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm, kaplamalı, siyah
PUR, PA 6.6
Algılama yüzey malzemesi
Cam, kaplamalı
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
BGL0084

Boyut
10 x 40 x 58 mm
Çatal açıklığı
20 mm
Arayüz
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Çalışma prensibi
Çatal sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
LED, kırmızı ışık
Işık bölgesi boyutu
Ø 0.85 mm Işık çıkışı
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm, kaplamalı, siyah
PUR, PA 6.6
Algılama yüzey malzemesi
Cam
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
BGL0080

Boyut
10 x 100 x 88 mm
Çatal açıklığı
80 mm
Arayüz
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Çalışma prensibi
Çatal sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
LED, kırmızı ışık
Işık bölgesi boyutu
Ø 1.7 mm Işık çıkışı
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm, kaplamalı, siyah
PUR, PA 6.6
Algılama yüzey malzemesi
Cam, kaplamalı
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
BGL0082

Boyut
10 x 25 x 54 mm
Çatal açıklığı
5 mm
Arayüz
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Çalışma prensibi
Çatal sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
LED, kırmızı ışık
Işık bölgesi boyutu
Ø 0.85 mm Işık çıkışı
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm, kaplamalı, siyah
PUR, PA 6.6
Algılama yüzey malzemesi
Cam
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
BGL008K

Boyut
10 x 200 x 153 mm
Çatal açıklığı
180 mm
Arayüz
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Çalışma prensibi
Çatal sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
LED, kırmızı ışık
Işık bölgesi boyutu
Ø 1.7 mm Işık çıkışı
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm, kaplamalı, siyah
PUR, PA 6.6
Algılama yüzey malzemesi
Cam, kaplamalı
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
BGL008L

Boyut
10 x 240 x 153 mm
Çatal açıklığı
220 mm
Arayüz
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Çalışma prensibi
Çatal sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
LED, kırmızı ışık
Işık bölgesi boyutu
Ø 1.7 mm Işık çıkışı
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm, kaplamalı, siyah
PUR, PA 6.6
Algılama yüzey malzemesi
Cam, kaplamalı
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
BGL0081

Boyut
10 x 140 x 93 mm
Çatal açıklığı
120 mm
Arayüz
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Çalışma prensibi
Çatal sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
LED, kırmızı ışık
Işık bölgesi boyutu
Ø 2.0 mm Işık çıkışı
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm, kaplamalı, siyah
PUR, PA 6.6
Algılama yüzey malzemesi
Cam, kaplamalı
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
BGL007Y

Boyut
10 x 50 x 68 mm
Çatal açıklığı
30 mm
Arayüz
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Çalışma prensibi
Çatal sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
LED, kırmızı ışık
Işık bölgesi boyutu
Ø 0.85 mm Işık çıkışı
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm, kaplamalı, siyah
PUR, PA 6.6
Algılama yüzey malzemesi
Cam, kaplamalı
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE

Lazer versiyonunda BGL çatal ışık bariyerleri

BGL008J

BGL008F

BGL008E

BGL008H

BGL008J

Boyut
10 x 140 x 93 mm
Çatal açıklığı
120 mm
Arayüz
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Çalışma prensibi
Çatal sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Işın özelliği
Kolime edilmiş
Işık tipi
Lazer kırmızı ışık
Işık bölgesi boyutu
Ø 0.3 mm Işık çıkışı
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm, kaplamalı, siyah
PUR, PA 6.6
Algılama yüzey malzemesi
Cam, kaplamalı
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
BGL008F

Boyut
10 x 70 x 88 mm
Çatal açıklığı
50 mm
Arayüz
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Çalışma prensibi
Çatal sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Işın özelliği
Kolime edilmiş
Işık tipi
Lazer kırmızı ışık
Işık bölgesi boyutu
Ø 0.3 mm Işık çıkışı
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm, kaplamalı, siyah
PUR, PA 6.6
Algılama yüzey malzemesi
Cam, kaplamalı
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
BGL008E

Boyut
10 x 50 x 68 mm
Çatal açıklığı
30 mm
Arayüz
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Çalışma prensibi
Çatal sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Işın özelliği
Kolime edilmiş
Işık tipi
Lazer kırmızı ışık
Işık bölgesi boyutu
Ø 0.3 mm Işık çıkışı
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm, kaplamalı, siyah
PUR, PA 6.6
Algılama yüzey malzemesi
Cam, kaplamalı
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
BGL008H

Boyut
10 x 100 x 88 mm
Çatal açıklığı
80 mm
Arayüz
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Çalışma prensibi
Çatal sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Işın özelliği
Kolime edilmiş
Işık tipi
Lazer kırmızı ışık
Işık bölgesi boyutu
Ø 0.3 mm Işık çıkışı
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm, kaplamalı, siyah
PUR, PA 6.6
Algılama yüzey malzemesi
Cam, kaplamalı
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE

Kızılötesi versiyonda BGL çatal ışık bariyerleri

BGL008N

BGL008A

BGL008R

BGL008M

BGL008T

BGL0089

BGL0088

BGL008C

BGL008P

BGL008N

Boyut
10 x 30 x 54 mm
Çatal açıklığı
10 mm
Arayüz
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Çalışma prensibi
Çatal sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
LED kızılötesi
Işık bölgesi boyutu
Ø 2 mm Işık çıkışı
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm, kaplamalı, siyah
PUR, PA 6.6
Algılama yüzey malzemesi
Cam
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
BGL008A

Boyut
10 x 100 x 88 mm
Çatal açıklığı
80 mm
Arayüz
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Çalışma prensibi
Çatal sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
LED kızılötesi
Işık bölgesi boyutu
Ø 2.5 mm Işık çıkışı
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm, kaplamalı, siyah
PUR, PA 6.6
Algılama yüzey malzemesi
Cam, kaplamalı
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
BGL008R

Boyut
10 x 200 x 153 mm
Çatal açıklığı
180 mm
Arayüz
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Çalışma prensibi
Çatal sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
LED kızılötesi
Işık bölgesi boyutu
Ø 2 mm Işık çıkışı
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm, kaplamalı, siyah
PUR, PA 6.6
Algılama yüzey malzemesi
Cam, kaplamalı
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
BGL008M

Boyut
10 x 25 x 54 mm
Çatal açıklığı
5 mm
Arayüz
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Çalışma prensibi
Çatal sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
LED kızılötesi
Işık bölgesi boyutu
Ø 1.7 mm Işık çıkışı
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm, kaplamalı, siyah
PUR, PA 6.6
Algılama yüzey malzemesi
Cam
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
BGL008T

Boyut
10 x 240 x 153 mm
Çatal açıklığı
220 mm
Arayüz
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Çalışma prensibi
Çatal sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
LED kızılötesi
Işık bölgesi boyutu
Ø 2.5 mm Işık çıkışı
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm, kaplamalı, siyah
PUR, PA 6.6
Algılama yüzey malzemesi
Cam, kaplamalı
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
BGL0089

Boyut
10 x 70 x 88 mm
Çatal açıklığı
50 mm
Arayüz
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Çalışma prensibi
Çatal sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
LED kızılötesi
Işık bölgesi boyutu
Ø 2.5 mm Işık çıkışı
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm, kaplamalı, siyah
PUR, PA 6.6
Algılama yüzey malzemesi
Cam, kaplamalı
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
BGL0088

Boyut
10 x 50 x 68 mm
Çatal açıklığı
30 mm
Arayüz
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Çalışma prensibi
Çatal sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
LED kızılötesi
Işık bölgesi boyutu
Ø 2.5 mm Işık çıkışı
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm, kaplamalı, siyah
PUR, PA 6.6
Algılama yüzey malzemesi
Cam, kaplamalı
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
BGL008C

Boyut
10 x 140 x 93 mm
Çatal açıklığı
120 mm
Arayüz
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Çalışma prensibi
Çatal sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
LED kızılötesi
Işık bölgesi boyutu
Ø 2.5 mm Işık çıkışı
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm, kaplamalı, siyah
PUR, PA 6.6
Algılama yüzey malzemesi
Cam, kaplamalı
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
BGL008P

Boyut
10 x 40 x 58 mm
Çatal açıklığı
20 mm
Arayüz
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Çalışma prensibi
Çatal sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
LED kızılötesi
Işık bölgesi boyutu
Ø 1.5 mm Işık çıkışı
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm, kaplamalı, siyah
PUR, PA 6.6
Algılama yüzey malzemesi
Cam
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE

Çatal ışık bariyerlerinin avantajları

  • Esneklik:Geniş boyut ve ışık tipi seçenekleri sayesinde farklı uygulama gereksinimleri için çok yönlü kullanım

  • Yüksek hassasiyet:En küçük ve en şeffaf nesnelerin bile maksimum doğruluk ve tekrarlanabilirlikle algılanması.

  • Çok yönlü uygulama seçenekleri:Kenarların, deliklerin ve yarıkların yanı sıra paketleme, baskı ve montaj işlemlerinin algılanması için idealdir.

  • Güvenilirlik:Zorlu çevresel koşullar altında bile istikrarlı performans, titreşimlere ve mekanik strese karşı dayanıklılık.

  • Bakım gerektirmez:Hareketli parça olmaması, daha uzun bir hizmet ömrü için daha az aşınma ve daha az bakım anlamına gelir.

  • Parazitlere karşı yüksek bağışıklık:Ortam ışığına ve elektromanyetik parazitlere karşı duyarsız

Uygulamalar ve kullanım örnekleri

  • Varlık izleme

  • Nesnelerin algılanması ve sayılması

  • Konveyör bantlarda geçiş kontrolü

  • Besleme ünitelerinde tıkanıklık kontrolü

  • Dolum sisteminde akış kontrolü

  • Konumlandırma (sadece son konum)

  • Boyut kontrolü

  • Dönen parçaların dengesizliği Fırlatma kontrolü

  • İnce filmlerin ve tellerin algılanması

  • Hız ölçümü

Ne tür ışığı ne zaman kullanmalıyım?

  • Kırmızı ışık

    Gerçek bir çok yönlüdür ve iyi görünürlüğü sayesinde çalıştırılması özellikle kolaydır.

  • Kızılötesi ışık

    İnsan gözüne görünmez, bu da güvenliği artırır ve ortam ışığından kaynaklanan paraziti en aza indirir. Çok kirli ortamlarda kullanılması tavsiye edilir.

  • Lazer

    Hassas konumlandırma ve hızlı hareketlerin tespiti için en iyi sonuçları sağlar

  • Özel dalga boyu

    Su ve diğer sıvılar, cam veya alt tabaka için

Downloads

  • Set for the future with IO-Link technology
  • BGL entry series – new generation of basic fork sensors
  • The Comprehensive Portfolio of New Generation Fork Sensors
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin