Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

04.07.2023

Yenilik minyatürleştirmeyle buluşuyor

Balluff, Münih yakınlarındaki Neubiberg lokasyonunda bulunan yetkinlik merkezinde, geniş bir IIoT uygulamaları yelpazesi için yüksek hassasiyetli akıllı, optoelektronik ölçüm sistemleri tasarlamak üzere müşteriyle birlikte ekip çalışması içinde çalışıyor.

Yenilik minyatürleştirmeyle buluşuyor

1989 yeni başlangıçların ve radikal değişimin yılıydı. Münih yakınlarındaki Neubiberg'de bulunan Sensor Technologie München GmbH (STM), son derece küçük boyutlarda optoelektronik sensör teknolojisi sunmak için Federal Silahlı Kuvvetler Üniversitesi'nde bir "spin-off" olarak kuruldu. O zamanlar böyle bir şey yoktu. Bu durumda son derece küçük, 2 mm çaplı küçük muhafazalarda veya M3 vida bağlantılarında sadece 0,3 ila 0,4 mm kenar uzunluğuna sahip LED çipleri anlamına geliyordu. Edgar Melzner, Profesör Hans-Dieter Ließ ile birlikte, kesilmiş gofretlerden LED'lerin ve fotodiyotların bir manşonla birlikte özel taşıyıcılara yerleştirildiği bir teknoloji geliştirdi. Patentli bir süreç kullanılarak, optik epoksi reçineden yapılmış bir mercek doğrudan üzerine döküldü - ve özel sensörler hazırdı. O zamandan beri daha da geliştirilen bu süreç bugün hala piyasada sansasyon yaratıyor.

Geliştirme ortaklığından entegrasyona

STM ve 50 çalışanı, benzersiz ürün portföyü nedeniyle nihayet 2014 yılında Balluff Group'a entegre edildi. Bundan önce, iki şirket zaten bir geliştirme ortaklığı içinde birlikte çalışmıştı. Ardından, 2020'nin sonunda, kurucu Edgar Melzner çok başarılı büyüme yıllarının ardından tesis müdürü olarak emekli oldu. Halefi Dr. Michael Greif, tesisi bir mükemmellik merkezi olarak sürekli geliştiriyor. Bu arada 100'den fazla çalışan, çeşitli endüstriyel uygulamalar için hem özelleştirilmiş optik sensörler hem de standart optik ürünler üretiyor. Dr. Michael Greif kendisini, tesisi güçlü büyümeye yapısal olarak adapte etme ve aynı zamanda yenilikçi gücünü koruma hedefine adamıştır. Bu nedenle, bugün bile Münih'teki yetkinlik merkezimizden birçok yeni ürün fikri ortaya çıkmaktadır.

Bu nedenle Balluff Münih, Balluff Group bünyesindeki belirli teknolojilerin daha da geliştirilmesine odaklanmaktadır. Uzun yıllara dayanan uzmanlığı ve müşteri odaklı gelişimi ile bu konum, üretim ve lojistik ağını ideal bir şekilde tamamlamakta, yenilikçi çözümleri ilerletmekte ve yeni ürünlerin piyasaya sürülmesini desteklemektedir.

Tesis yöneticisi Dr. Michael Greif, Balluff Münih'i bir mükemmellik merkezi olarak sürekli geliştiriyor.


Tutkulu bir geliştirme mühendisi

Geliştirme departmanı başkanı Dr. Florian Furtmayr, sürecin özelliğini şöyle özetliyor: "Hazır paketlenmiş LED modülleriyle değil, gerçekten satın aldığımız kesilmiş gofret elemanlarından yapılmış çiplerle başlıyoruz. Özelleştirilmiş tasarım ve üretimin tamamını kendi bünyemizde yapıyoruz." Bu aynı zamanda gerekli amplifikatör ünitelerini ve farklı teknoloji nesillerini de içeriyor. Dr. Florian Furtmayr tutkulu bir fizikçi ve yeni mücadeleleri seviyor. Balluff Münih tesisindeki yüksek geliştirme seviyesi ve üretim derinliği bunu mümkün kılıyor.


LED üretimi için lens kapsülleme işlemi sırasında üretim makinesinin gösterimi.

Daha fazla seçim özgürlüğü için modüler prensip

Modüler bir prensip, sensör kafalarının diğer teknoloji modülleriyle istenildiği gibi birleştirilebilmesini sağlar. Değişken optikler sayesinde müşteri istediği ışık kaynağını seçebilir. "Örneğin, 650 nm aralığındaki kırmızı ışık veya 1480 veya 1550 nm'lik yakın kızılötesi aralığı. Son iki dalga boyu su tarafından emilir, bu nedenle sıvıların ölçümleri kolayca yapılabilir.

Bu, laboratuvar otomasyonu veya ilaç endüstrisindeki müşterilerimiz için çok ilginçtir. Kan gibi sulu ortamları analiz etmek zorundalar. Özelleştirilmiş optosensör teknolojimiz bunun için son derece uygun" diyor tesis yöneticisi Dr. Michael Greif. Doktoralı fizikçi ne hakkında konuştuğunu biliyor, zaten tezi sırasında optikle ilgili zor sorularla yoğun bir şekilde ilgilenmiş. Sekiz yıldır burada, Münih'teki tesiste pek çok yaratıcı fikirle çalışıyor.


Geniş konfigürasyon alanı

Optik kafaya ek olarak bir amplifikatöre veya değerlendirme ünitesine ihtiyacınız vardır. Bu, sonuçları görselleştirmek için bir arka uç ile bir kontrolör veya IO-Link aracılığıyla iletişim kuran bağımsız bir sistemdir. Fizikçi, "Temel olarak, müşteriye çip gücü ve konumu, lens geometrisi, amplifikatör ünitesi ve muhafaza tasarımı ile istenen kablo uzunluğundan oluşan geniş bir yapılandırma alanı sunuyoruz" diye açıklıyor.

Dikkatle dinleyin ve ustaca sonuçlar çıkarın

Ortak proje çalışması ancak müşteriler gereksinimlerine tam olarak uyan bir çözüme sahip olduklarında tamamlanır. "Bu genellikle uygulama geometrisiyle ilgili soruları içerir: Yansıma mı yoksa iletilen ışık geometrisi mi? Ve hangi ışık dalga boyu kullanılmalı? Sinyal işleme türü de ölçüm görevinin çözümünde merkezi bir rol oynuyor" diye ekliyor saha müdürü.


"Hız önemlidir" tesiste bir ana motiftir

Işın izleme ve gerçek zamanlı ışık noktası değerlendirmesi gibi modern simülasyon yöntemleri, geliştirme ekiplerinin tasarım sürecini hızlandırmasına yardımcı olur. Prototiplerin geliştirilmesinde 3D baskı kullanılarak, ilk sonuçlar müşterilerle aylar yerine birkaç gün sonra tartışılabilir. Laboratuvarda, en iyi verici ve alıcı kombinasyonunu bulmak için müşterinin yapılandırması yeniden oluşturulur. Gereksinimlere bağlı olarak, optimum amplifikatör ayarı için önerilerde bulunuluyor ve hatta özelleştirilmiş amplifikatörler geliştiriliyor.

Balluff Münih'in gelişiminden kaynaklanan ve kendi geliştirdiği, son derece uzmanlaşmış makinelerde üretilen yaklaşık 230 farklı sensör kafasının yaklaşık yarısı, Balluff web mağazası aracılığıyla katalog ürünleri olarak satın alınabilir. Geri kalanlar ise özelleştirilmiş çözümlerdir. Son yıllarda bu ürünlere olan talep büyük bir hızla artmıştır. Bu nedenle, potansiyel müşterilere çok hedefli bir şekilde yaklaşan ve sorunları hakkında uzman bir şekilde bilgi alışverişinde bulunan Müşteri Tanımlı Mühendislik (CDE) olarak adlandırılan özel bir satış departmanı kurulmuştur. Örneğin: Vakum direnci gibi özellikler gerekiyorsa, PEEK muhafaza için uygun bir malzeme olacaktır. Yoksa teflondan yapılmış bir gövde mi tercih edilmeli? "Her zaman CDE ve standart ürün arasındaki çatışma alanındayız," diyor "Fotoelektrik Sensörler" Ürün Kümesi Müdürü Christiane Maier, belirgin bir analist olarak, tüm "önce müşteri" düşüncelerine rağmen her zaman işi göz önünde tutuyor.

Işın izleme gibi modern simülasyon yöntemleri, geliştirme ekipleri için tasarım sürecini hızlandırıyor.


Balluff optoelektronik ürün kümesi

Balluff'ta en yüksek hassasiyete sahip optoelektronik minyatür sensörler ("Ürün Kümesi Fotoelektrik Sensörler") geliştiren iki lokasyon bulunmaktadır: Şirket merkezindeki Neuhausen ve Münih yakınlarındaki Neubiberg. Ürün müdürü biraz yol gösteriyor: "Münih'teki lokasyonun temel güçlü yönleri kısa döngülü düşünme ve çevik, müşteri odaklı geliştirme yöntemleridir. Chengdu ve Veszprém'deki ve gelecekte Aquascalientes'teki üretim ağının yüksek hacimli ürün sınıflarına yönelik süreçleri ile Neuhausen veya Neubiberg gibi yetkinlik merkezlerindeki müşteriye özel detay çalışmalarının ideal kombinasyonu Balluff'un gücünü oluşturuyor."

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.